Safety under control – compacto, sencillo y eficiente
Ventajas para el cliente
Usabilidad optimizada: configuración en poco tiempo de la aplicación de seguridad y una puesta en servicio sencilla
Eficiencia mejorada: alta productividad gracias al rápido inicio de la producción, tiempos de repuesta cortos y opciones de diagnóstico globales para un funcionamiento eficiente de máquinas e instalaciones
Seguridad garantizada para el futuro: soluciones flexibles con hardware modular, tecnologías pioneras y disponibilidad universal de los datos para las aplicaciones de industria 4.0
Safety under control – compacto, sencillo y eficiente
El controlador de seguridad Flexi Compact está basado en una plataforma tecnológica orientada al futuro y puede programarse mediante software. Gracias a su modularidad, se adapta perfectamente a los más diversos requisitos de aplicación y se integra en poco espacio gracias a su diseño compacto. Flexi Compact destaca por una alta usabilidad: la configuración del proyecto y la puesta en servicio se realizan de forma rápida y sencilla con el intuitivo software de configuración Safety Designer y una carcasa muy fácil de usar. Los datos de diagnóstico permanecen disponibles en la nube para los sistemas de bus de campo habituales. Un arranque rápido de la producción, una elevada disponibilidad de la máquina y unas funciones ampliadas, como la conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop, aumentan la productividad y la eficiencia en el ciclo de vida de la máquina.
Lo más destacado
Controlador de seguridad de software programable con plataforma de hardware modular
Potente bus de panel posterior Safety-over-EtherCAT®
Carcasa de fácil uso de pequeñas dimensiones
Software de configuración intuitivo Safety Designer
Comunicación de datos en los sistemas de bus de campo comunes
Conexión de sensores en cascada segura con Flexi Loop
Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.
Con el intuitivo software de configuración Safety Designer puede configurar la aplicación de seguridad completa en pocos minutos. Además, su carcasa de uso sencillo con funciones inteligentes facilita considerablemente el manejo.
Porque las labores de planificación son caras: software intuitivo Safety Designer para una rápida configuración
Porque una instalación sencilla ahorra tiempo: funciones de carcasa inteligentes para una máxima facilidad de uso
Porque la producción no puede esperar: pasarelas (Gateway) inteligentes para una rápida configuración de los dispositivos
Una planificación de proyectos en muy poco tiempo y una sencilla puesta en servicio le ayudan a optimizar costes en la ingeniería
Aumente su productividad
Con Flexi Compact tendrá beneficios durante todo el ciclo de vida de las máquinas: una sencilla configuración y puesta en servicio, un funcionamiento eficiente de los equipos y una mayor rapidez en el mantenimiento y el diagnóstico.
Porque la productividad es lo más importante: tiempos de respuesta rápidos y tiempos de ciclo más cortos
Porque una resolución rápida de problemas reduce los tiempos de parada: fácil integración de la interfaz hombre-máquina para un análisis directo in situ
Porque los datos transmiten conocimiento: disponibilidad continua de los datos para unos procesos optimizados
Rápido comienzo de la producción con un funcionamiento más eficiente de máquinas e instalaciones
Confíe en un futuro seguro
Gracias a las tecnologías de futuro de Flexi Compact, a su plataforma modular para soluciones de alta flexibilidad y a las pasarelas (Gateway) para una disponibilidad continua de los datos, podrá disfrutar de toda la seguridad también en sus aplicaciones de industria 4.0.
Porque cada aplicación es distinta: con la modularidad ganará en flexibilidad y adaptabilidad
Porque las exigencias aumentan: bus de panel posterior Safety-over-EtherCAT® para un intercambio de datos eficiente
Porque la industria 4.0 ofrece nuevas posibilidades: pasarelas (Gateway) para la comunicación hasta en la nube
Flexi Compact le acompaña en su camino hacia la industria del mañana