Visión general
Controlador de seguridad eficiente y fácil de usar
El controlador de seguridad modular Flexi Classic permite crear la lógica de forma sencilla, sin necesidad de usar software. De ese modo, el usuario puede adaptar la configuración a los requisitos de su aplicación. Las funciones de lógica se ajustan mediante interruptores giratorios. Estos interruptores se encuentran directamente en el módulo y permiten una puesta en servicio rápida y sencilla. La comunicación entre los distintos módulos se realiza por un bus interno que proporciona información sobre el diagnóstico del sistema de seguridad. La gama de productos incluye puertas de enlace que no influyen en la lógica ajustada y que se utilizan para la conexión a un controlador no seguro de nivel superior. Las puertas de enlace recopilan información del sistema y la transmiten, posibilitando de este modo diagnósticos rápidos. Flexi Classic pone a disposición además el configurador Flexi Classic como ayuda a la configuración para proporcionar un diagrama de cableado para el proyecto creado. Módulos especiales para muting completan esta gama de productos que ofrece soluciones eficientes para numerosas aplicaciones.
Lo más destacado
- Interruptor giratorio para una configuración sencilla de las funciones
- Capacidad de ampliación modular
- Cableado directo con todo tipo de sensores
- Enlaces lógicos: Y, O, muting, bypass, restablecer, control de contactor
- Integración en todos los buses de campo comunes
- Integración de la conexión de sensores en cascada segura Flexi Loop
- Los módulos de muting especiales cumplen todos los requisitos de una aplicación de muting exigente