Conexión en serie segura
Flexi Loop / Nodos para sensores de seguridad (OSSD)

FLN-OSSD1000105
1061709
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Características técnicas de seguridad
      Nivel de integridad de seguridad

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (EN 62061)

      Categoría4 (EN ISO 13849)
      Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
      PFHD (probabilidad media de un potencial riesgo por fallo a la hora)0,76 x 10-9 (EN ISO 13849)
      TM (tiempo de uso)20 años (EN ISO 13849)
    • Funciones
      Funciones de diagnóstico y monitorización
      Conexión cruzadaMonitorización en dispositivo OSSD
      CortocircuitoMonitorización en dispositivo OSSD
      Error de discrepanciaMonitorización mediante nódulos Flexi Loop
      Error de secuenciaMonitorización mediante nódulos Flexi Loop
    • Interfaz
      Uso de conexión
      Conexión de dispositivo de seguridadPara sensor de seguridad con salidas OSSD de doble canal, con entrada estándar
      Entrada Flexi LoopPara conectar con un nodo predecesor Flexi Loop o para conectar la cadena Flexi Loop con el controlador de seguridad Flexi Soft.
      Salida Flexi LoopPara conectar con un nodo sucesor Flexi Loop o para conectar la cadena Flexi Loop con el elemento final Flexi Loop.
      Tipo de conexión
      Conexión de dispositivo de seguridadConector hembra M12 de 5 polos
      Entrada Flexi LoopConector macho M12 de 5 polos
      Salida Flexi LoopConector hembra M12 de 5 polos
      Número de entradas no seguras1
      Número de salidas no seguras0
      Salida de fuente de alimentación para dispositivos externos
    • Datos eléctricos - Datos operacionales
      Clase de protecciónIII (EN 61140)
      Tipo de tensión de alimentaciónPELV o SELV
      Tensión de alimentación Vs24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Consumo de corriente45 mA
    • Datos eléctricos - Entradas OSSD
      Tensión de entrada
      HIGH13 V DC ... 30 V DC
      LOW–5 V DC ... 5 V DC
      Corriente de entrada
      HIGH3,5 mA ... 6,2 mA
      LOW–2,5 mA ... 2,5 mA
    • Datos eléctricos - Entradas no seguras
      Tensión de conmutación
      HIGH13 V DC ... 30 V DC
      LOW0 V DC ... 5 V DC
      Corriente de entrada≤ 6,2 mA
    • Datos eléctricos - Salida de fuente de alimentación para dispositivos externos
      Tensión de alimentación24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
      Corriente de salida≤ 3,9 A
    • Datos mecánica
      Dimensiones (An x Al x Pr)68,15 mm x 48 mm x 18 mm
      Peso28 g (± 5 %)
    • Datos de ambiente
      Grado de protección

      IP65 (EN 60529)

      IP67 (EN 60529)

      Temperatura ambiente de servicio–25 °C ... +55 °C
      Temperatura de almacenamiento–25 °C ... +70 °C
    • Clasificaciones
      ECl@ss 5.027371990
      ECl@ss 5.1.427371990
      ECl@ss 6.027371819
      ECl@ss 6.227371819
      ECl@ss 7.027371819
      ECl@ss 8.027371819
      ECl@ss 8.127371819
      ECl@ss 9.027371819
      ECl@ss 10.027371819
      ECl@ss 11.027371819
      ECl@ss 12.027371819
      ETIM 5.0EC001449
      ETIM 6.0EC001449
      ETIM 7.0EC001449
      ETIM 8.0EC001449
      UNSPSC 16.090141113704

    Dibujos técnicos

    FLN-OSSD1000105
    Esquema de dimensiones OSSD, EMSS
    FLN-OSSD1000105
    Asignación de PIN