- Página de inicio
- Gama de productos
- Conexión en serie segura
- Conexión en serie segura
- Flexi Loop
- FLN-EMSS1100108
Conexión en serie segura
Flexi Loop / Nodos para interruptores de seguridad (EMSS)
FLN-EMSS1100108
1061712
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características técnicas de seguridad
Nivel de integridad de seguridad SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)
Categoría 4 (EN ISO 13849) Performance Level PL e (EN ISO 13849) PFHD (probabilidad media de un potencial riesgo por fallo a la hora) 0,76 x 10-9 (EN ISO 13849) TM (tiempo de uso) 20 años (EN ISO 13849)
- Funciones
Funciones de diagnóstico y monitorización Conexión cruzada Monitorización mediante nódulos Flexi Loop Cortocircuito Monitorización mediante nódulos Flexi Loop Error de discrepancia Monitorización mediante nódulos Flexi Loop Error de secuencia Monitorización mediante nódulos Flexi Loop
- Interfaz
Uso de conexión Conexión de dispositivo de seguridad Para interruptor de seguridad electromecánico equivalente de doble canal (EMSS), con entrada estándar, Con salida estándar Entrada Flexi Loop Para conectar con un nodo predecesor Flexi Loop o para conectar la cadena Flexi Loop con el controlador de seguridad Flexi Soft. Salida Flexi Loop Para conectar con un nodo sucesor Flexi Loop o para conectar la cadena Flexi Loop con el elemento final Flexi Loop. Tipo de conexión Conexión de dispositivo de seguridad Conector hembra M12 de 8 polos Entrada Flexi Loop Conector macho M12 de 5 polos Salida Flexi Loop Conector hembra M12 de 5 polos Número de entradas no seguras 1 Número de salidas no seguras 1 Salida de fuente de alimentación para dispositivos externos ✔
- Datos eléctricos - Datos operacionales
Clase de protección III (EN 61140) Tipo de tensión de alimentación PELV o SELV Tensión de alimentación Vs 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Consumo de corriente 55 mA
- Datos eléctricos - Interfaz EMSS
Intervalo de impulso de prueba 40 ms Anchura de pulso de test 12 ms Intensidad de las señales de prueba a través de los contactos de conmutación 3 mA ... 6,2 mA
- Datos eléctricos - Entradas no seguras
Tensión de conmutación HIGH 13 V DC ... 30 V DC LOW 0 V DC ... 5 V DC Corriente de entrada ≤ 6,2 mA
- Datos eléctricos - Salidas no seguras
Tipo de salida Driver Highside, a prueba de cortocircuitos Corriente de salida ≤ 500 mA
- Datos eléctricos - Salida de fuente de alimentación para dispositivos externos
Tensión de alimentación 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Corriente de salida ≤ 2 A
- Datos mecánica
Dimensiones (An x Al x Pr) 68,15 mm x 48 mm x 18 mm Peso 28 g (± 5 %)
- Datos de ambiente
Grado de protección IP65 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Temperatura ambiente de servicio –25 °C ... +55 °C Temperatura de almacenamiento –25 °C ... +70 °C
- Clasificaciones
ECl@ss 5.0 27371990 ECl@ss 5.1.4 27371990 ECl@ss 6.0 27371819 ECl@ss 6.2 27371819 ECl@ss 7.0 27371819 ECl@ss 8.0 27371819 ECl@ss 8.1 27371819 ECl@ss 9.0 27371819 ECl@ss 10.0 27371819 ECl@ss 11.0 27371819 ECl@ss 12.0 27371819 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 41113704
-
-
-
-