- Página de inicio
- Gama de productos
- Conexión en serie segura
- Conexión en serie segura
- Flexi Loop
- FLN-EMSS0000105
Conexión en serie segura
Flexi Loop / Nodos para interruptores de seguridad (EMSS)
FLN-EMSS0000105
1061711
-
Datos técnicos
-
Descargas
-
Accesorios
-
Vídeos
-
Servicio de asistencia técnica y asesoramiento
-
Datos aduaneros
-
- Características técnicas de seguridad
Nivel de integridad de seguridad SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)
Categoría 4 (EN ISO 13849) Performance Level PL e (EN ISO 13849) PFHD (probabilidad media de un potencial riesgo por fallo a la hora) 0,76 x 10-9 (EN ISO 13849) TM (tiempo de uso) 20 años (EN ISO 13849)
- Funciones
Funciones de diagnóstico y monitorización Conexión cruzada Monitorización mediante nódulos Flexi Loop Cortocircuito Monitorización mediante nódulos Flexi Loop Error de discrepancia Monitorización mediante nódulos Flexi Loop Error de secuencia Monitorización mediante nódulos Flexi Loop
- Interfaz
Uso de conexión Conexión de dispositivo de seguridad Para interruptor de seguridad electromecánico equivalente de doble canal (EMSS) Entrada Flexi Loop Para conectar con un nodo predecesor Flexi Loop o para conectar la cadena Flexi Loop con el controlador de seguridad Flexi Soft. Salida Flexi Loop Para conectar con un nodo sucesor Flexi Loop o para conectar la cadena Flexi Loop con el elemento final Flexi Loop. Tipo de conexión Conexión de dispositivo de seguridad Conector hembra M12 de 5 polos Entrada Flexi Loop Conector macho M12 de 5 polos Salida Flexi Loop Conector hembra M12 de 5 polos Número de entradas no seguras 0 Número de salidas no seguras 0
- Datos eléctricos - Datos operacionales
Clase de protección III (EN 61140) Tipo de tensión de alimentación PELV o SELV Tensión de alimentación Vs 24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC) Consumo de corriente 55 mA
- Datos eléctricos - Interfaz EMSS
Intervalo de impulso de prueba 40 ms Anchura de pulso de test 12 ms Intensidad de las señales de prueba a través de los contactos de conmutación 3 mA ... 6,2 mA
- Datos mecánica
Dimensiones (An x Al x Pr) 68,15 mm x 48 mm x 18 mm Peso 28 g (± 5 %)
- Datos de ambiente
Grado de protección IP65 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)
Temperatura ambiente de servicio –25 °C ... +55 °C Temperatura de almacenamiento –25 °C ... +70 °C
- Clasificaciones
ECl@ss 5.0 27371990 ECl@ss 5.1.4 27371990 ECl@ss 6.0 27371819 ECl@ss 6.2 27371819 ECl@ss 7.0 27371819 ECl@ss 8.0 27371819 ECl@ss 8.1 27371819 ECl@ss 9.0 27371819 ECl@ss 10.0 27371819 ECl@ss 11.0 27371819 ECl@ss 12.0 27371819 ETIM 5.0 EC001449 ETIM 6.0 EC001449 ETIM 7.0 EC001449 ETIM 8.0 EC001449 UNSPSC 16.0901 41113704
-
-
-
-