Cinco aplicaciones para sensores inteligentes en la industria Retail: Parte 4

01-oct-2021

Soluciones de sensores para mejorar las aplicaciones de recolección de contenedores para retailers

Una vez que haya identificado el paquete, es crucial tener métodos efectivos para recoger artículos de los paquetes. Hay varias soluciones disponibles para ayudar con esta tarea, incluidas soluciones manuales y automatizadas. Los objetos se pueden identificar de forma unívoca en la entrada de mercancías para realizar una comparación teórica-real entre las mercancías pedidas y las realmente recibidas. Esta identificación a veces se realiza manualmente en centros comerciales y de distribución con bajo rendimiento, así como para el posprocesamiento de envíos que no se pueden procesar automáticamente. La recolección de contenedores con soporte robótico permite a los retailers eliminar procesos costosos y laboriosos, liberando a los trabajadores para completar tareas de mayor valor.

En esta serie de publicaciones de blog de cinco partes, destacamos cinco aplicaciones para soluciones de sensores inteligentes que contribuyen a una cadena de suministro rápida, eficiente y económica en una serie de publicaciones de blog. En la cuarta publicación del blog, discutimos las soluciones de recolección de paquetes.

Lectores de códigos basados en imágenes e identificación de códigos

Los principales objetivos detrás del diseño de cualquier estación de preparación de contenedores eficiente es la mejora de la ergonomía y el aumento de la eficiencia. Al instalar lectores de códigos basados ​​en imágenes Lector63x en la estación de trabajo, estos objetivos se cumplen de manera confiable. Con el amplio rango de lectura y la profundidad de campo de la cámara, permite identificar objetos mediante la lectura automática de códigos de barras cuando se registran objetos. A diferencia de los escáneres portátiles de mano, este lector de códigos permite a los empleados tener ambas manos libres en todo momento.

En los centros de distribución con bajo rendimiento y posprocesamiento de envíos que no se pueden procesar automáticamente, la identificación entre la mercancía solicitada y la que realmente ingresa se realiza manualmente. Dependiendo de los requisitos de la aplicación, se utilizan escáneres portátiles de mano IDM26x con o sin cables para leer los códigos 1D o 2D adjuntos a los objetos.

Guía de robot para picking de paquetes

Image of robot tote picking

Para las soluciones de sensores de recogida de contenedores que no necesitan manos humanas, SICK ofrece dos soluciones. El primero es el sistema de guía robótica PLB, que está equipado de forma flexible con diferentes cámaras 3D. El PLB garantiza un funcionamiento fiable del robot mediante la combinación de varios algoritmos de localización, como la prevención de colisiones y la detección de sobrecargas. Las funciones flexibles para la integración de robots permiten el uso del sistema en innumerables modelos de robots.

El guiado y la orientación del robot se pueden facilitar gracias al breve tiempo de respuesta del sensor de visión 3D Visionary-S CX. El sensor proporciona precisión de profundidad y la detección de color permite una identificación confiable de contenidos desafiantes. Puede identificar numerosos productos en un solo bolso u objetos del mismo tamaño, que solo se diferencian por el color sin dificultad.

¿Quieres aprender más sobre las soluciones de monitoreo de nivel y contenedor vacío? ¡Ponte en contacto con un representante de SICK hoy mismo! Y no te pierdas el próximo artículo de esta serie de blogs donde discutimos cómo se pueden usar varios sensores para detectar los niveles del paquete.

 

¿Alguna pregunta?

Contáctanos: 

marketing@sick.es