Accesorios
Adaptador

CABLE FX3-MOC Y
2121173
Pieza
Copiar enlace abreviado
    • Clasificaciones
      eCl@ss 5.019030312
      eCl@ss 5.1.419030312
      eCl@ss 6.027060304
      eCl@ss 6.227060304
      eCl@ss 7.027060304
      eCl@ss 8.027060304
      eCl@ss 8.127060304
      eCl@ss 9.027060304
      eCl@ss 10.027060304
      eCl@ss 11.027060304
      eCl@ss 12.027060304
      ETIM 5.0EC000830
      ETIM 6.0EC000830
      ETIM 7.0EC003249
      ETIM 8.0EC003249
      UNSPSC 16.090126121604
    • Datos técnicos
      Gama de accesoriosOtros adaptadores
      Tipo de conexión cabezal AConector macho, Micro D-Sub, 15 polos, acodado
      Tipo de conexión cabezal B2 cables, de 8 hilos
      Cierre de conector de enchufeConexión atornillada
      Cable de conexión1,7 m, Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados., PVC
      Material del cablePVC
      Color del cableNegro
      Sección del conductor

      AWG28

      AWG26

      Diámetro del cable6,6 mm, 6,2 mm
      Material de la carcasaPlástico / metal
      Color de cajaNegro
      Material de la tuerca de bloqueoAcero
      EntrecarasRanura
      ApantallamientoTrenzado de cobre estañado optimizado, densidad aprox.: 85%
      Radio de curvatura
      En movimiento> 12 veces el diámetro del cable
      Con tendido fijo> 5 veces el diámetro del cable en tendido fijo
      Temperatura ambiente durante el servicio

      –25 °C ... +80 °C, Con tendido fijo

      –10 °C ... +80 °C, En movimiento

      DescripciónPara conectar los módulos Motion Control FX3-MOC con dos encoders HTL, TTL o seno/coseno

    Dibujos técnicos

    CABLE FX3-MOC Y
    Esquema de dimensiones
    CABLE FX3-MOC Y
    Asignación de PIN