Contacto
Comentarios

Comprobación y optimización

Seguridad e inspecciones periódicas

Los explotadores de instalaciones son responsables de dirigir su explotación de forma segura y productiva. Un aspecto central de esto es el cumplimiento de disposiciones legales y la protección de las personas y el medio ambiente. Con la comprobación y optimización de SICK LifeTime Services se garantiza de manera permanente la seguridad y la disponibilidad de instalaciones. Los expertos de SICK se caracterizan por poseer una dilatada experiencia y grandes conocimientos técnicos. De este modo, las averías y los fallos se reducen al mínimo.

7 resultados:

Resultado 1 - 7 de 7

Vista: Galería Lista
Gama de productos Control de rendimiento
Comprobación de las funciones establecidas
  • Comprobación de las condiciones del entorno, los da?os, las alineaciones y la suciedad en el producto SICK
  • Comprobación del rendimiento
  • Pruebas de funcionamiento y comunicación
Determinación y comprobación de la distancia de seguridad
  • Realización de la medición de marcha en inercia
  • Cálculo de la distancia de seguridad requerida entre el punto de peligro y el resguardo físico no separador conforme a EN ISO 13855
  • Elaboración de un protocolo de medición y fijación de una chapa de comprobación con los datos más importantes
Gama de productos Inspección
Experiencia de muchos a?os para la protección de sus empleados
  • Determinación de la instalación correcta de los dispositivos de protección ópticos conforme a la especificación
  • Comprobación del funcionamiento del dispositivo de protección de acuerdo con el uso de la máquina
  • Elaboración de un informe de inspección y entrega del sello de comprobación
Inspección de seguridad individual, global
  • Comprobación de los peligros fundamentales en una máquina
  • Comprobación del dimensionamiento, la instalación y el funcionamiento correctos de los dispositivos de protección técnicos
  • Comprobación de las medidas de control eléctricas, neumáticas e hidráulicas relevantes para la seguridad en relación con su funcionamiento y actuación
  • Elaboración de un informe de inspección
Análisis de causas de accidentes y cuasi-accidentes
  • Investigación del desarrollo del accidente o del incidente
  • Identificación de la causa del accidente
  • Recomendación de medidas para evitar incidentes o accidentes sucesivos
Comprobación para la protección frente a peligros eléctricos
  • Determinación del funcionamiento correcto del sistema de conductores protectores con arreglo a las especificaciones de IEC 60204-1
  • Determinación de las resistencias de paso y corrientes de fuga
  • Elaboración de un protocolo de comprobación que describa también defectos eventuales
  • Elaboración de un informe de comprobación
Gama de productos Mantenimiento
Comprobación, mantenimiento y restauración de las funciones especificadas
  • Comprobación de las condiciones del entorno, los da?os, las alineaciones y la suciedad en el producto SICK
  • Restauración de las funciones especificadas
  • Comprobación y ajuste de los parámetros específicos de la aplicación
  • Archivado de parámetros, prueba de aceptación y transferencia a los empleados

Resultado 1 - 7 de 7

Arriba