Contacto
Comentarios

Adaptadores y distribuidores

La conexión adecuada
Mostrar todo Ocultar todo
Filtrar por:

85 resultados:

Resultado 1 - 24 de 85

1027921
  • Indicación: Cable adaptador PROFIBUS-DP (PROFIBUS In, PROFIBUS Out y fuente de alimentación), apropiado para cadenas de arrastre
  • Detalles
  • Comparar ahora
STE-END-Q
6021156
  • Tipo de conexión cabezal A: Conector macho, M12, 4 polos, recto, Con codificación B
  • Descripción: PROFIBUS DP, Resistencia de terminación
  • Detalles
  • Comparar ahora
2029225
  • Indicación: Adaptador de conexión KR3, 3 x PG
  • Detalles
  • Comparar ahora
2031985
  • Indicación: Adaptador de conexión SR3, 3 x M12, 5 polos
  • Detalles
  • Comparar ahora
1035483
  • Indicación: Adaptador
  • Detalles
  • Comparar ahora
6029305
  • Indicación: Conector macho M12, 5 polos, recto, con codificación A sobre 2 conectores hembra M12, 5 polos, rectos, con codificación A
  • Detalles
  • Comparar ahora
6030664
  • Descripción: CANopen, pieza en T
  • Indicación: 5 pines
  • Detalles
  • Comparar ahora
6033794
  • Indicación: Alimentación consulta del estado de se?al con interrupción de lógica, Conector hembra M8, 4 polos, recto a 2 conectores macho M8, 3 polos, rectos
  • Detalles
  • Comparar ahora
5315025
  • Indicación: Distribuidor en Y para la conexión en serie de IN4000 Standard
  • Detalles
  • Comparar ahora
5325890
  • Indicación: Conector final para conexión en serie junto con conector en T TR4-AK004C
  • Detalles
  • Comparar ahora
6035521
  • Indicación: Conector final para conexión en serie junto con distribuidor en Y T40-A2191N
  • Detalles
  • Comparar ahora
1027901
  • Indicación: Cable adaptador PROFIBUS-DP (PROFIBUS In, PROFIBUS Out y alimentación de tensión, Q1)
  • Detalles
  • Comparar ahora
1052957
  • Indicación: Cable adaptador CANBus (CANBus In, CANBus Out, fuente de alimentación)
  • Detalles
  • Comparar ahora
2029230
  • Indicación: Adaptador de conexión KR1, 1 x PG
  • Detalles
  • Comparar ahora
2029231
  • Indicación: Adaptador de conexión KR2, 2 x PG
  • Detalles
  • Comparar ahora
2029232
  • Indicación: Adaptador de conexión KR3, 3 x PG
  • Detalles
  • Comparar ahora
2031686
  • Indicación: Adaptador de conexión SR1, 1 x M12, 5 polos
  • Detalles
  • Comparar ahora
2020935
  • Indicación: Adaptador de conexión SR2, 2 x M12, 5 polos
  • Detalles
  • Comparar ahora
2029229
  • Indicación: Adaptador de conexión KR2, 2 x PG
  • Detalles
  • Comparar ahora
2029228
  • Indicación: Adaptador de conexión KR1, 1 x PG
  • Detalles
  • Comparar ahora
2029226
  • Indicación: Adaptador de conexión SR1, 1 x M12, 5 polos
  • Detalles
  • Comparar ahora
2029227
  • Indicación: Adaptador de conexión SR2, 2 x M12, 5 polos
  • Detalles
  • Comparar ahora
HN.SK20.2
6021449
  • Descripción: Convertidor de se?al para SSI a se?al analógica (0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / 0 V …10 V)
  • Detalles
  • Comparar ahora
6028330
  • Detalles
  • Comparar ahora

Resultado 1 - 24 de 85

Arriba