Contacto
Comentarios

Reflectores y óptica

Una combinación perfecta
Mostrar todo Ocultar todo
Filtrar por:

468 resultados:

Resultado 1 - 24 de 468

2074849
  • Descripción: Adaptador AR60 para carcasa de protección contra explosiones
  • Detalles
  • Comparar ahora
5311529
  • Descripción: Adaptador AR60 para sensores M30 (sistemas L4000, L41 y L21)
  • Detalles
  • Comparar ahora
4032462
  • Descripción: Adaptador AR60 para sección de carcasa de 34 mm x 29 mm
  • Detalles
  • Comparar ahora
4032461
  • Descripción: Adaptador AR60 para sección de carcasa de 48 mm x 40 mm
  • Detalles
  • Comparar ahora
2050678
  • Descripción: Sustituye la pantalla frontal, generando una iluminación uniforme y homogénea, para superficies brillantes
  • Detalles
  • Comparar ahora
USP-DME5
2027710
  • Descripción: Espejo de desvío, desvío con salida de luz ascendente, material: acero inoxidable, se requiere kit de fijación adicional con placa de zócalo
  • Detalles
  • Comparar ahora
PSK45
5306053
  • Descripción: Espejo de desvío a 90°, superficie de espejo de 97 mm x 80 mm, no adecuado para el montaje en columnas
  • Material del espejo: Vidrio
  • Elementos suministrados: Material de fijación incluido
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL22-1
1003546
  • Descripción: Forma redonda, insertable
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL22-2
1003621
  • Descripción: Forma redonda, autoadhesivo
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
C110A
5304549
  • Descripción: Forma redonda, atornillable
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL22-3
1004488
  • Descripción: Forma redonda, insertable para chapas
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
P25
5315172
  • Descripción: Reflector, redondo, pernos roscados M4x8
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL50A
1000132
  • Descripción: Forma rectangular, atornillable, entrecaras: 48 mm
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL31A
1002315
  • Descripción: Forma rectangular, autoadhesivo
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL30A
1002314
  • Descripción: Forma rectangular, atornillable
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL80A
1003865
  • Descripción: Forma rectangular, atornillable
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL20A
1012719
  • Descripción: Forma rectangular, atornillable
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL40A
1012720
  • Descripción: Forma rectangular, atornillable
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL180E01
1013289
  • Descripción: Reflector, rectangular, atornillable
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL21A
1015172
  • Descripción: Reflector, rectangular, autoadhesivo
  • Operación a temperatura ambiente: –20 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL560DG
1016806
  • Descripción: Placa reflectora, lámina de reflexión "Diamond Grade", 665 mm x 665 mm, material de la placa base: aluminio, atornillable
  • Operación a temperatura ambiente: –25 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL240DG
1017910
  • Descripción: Placa reflectora, lámina de reflexión "Diamond Grade", 330 mm x 330 mm, material de la placa base: aluminio, atornillable
  • Operación a temperatura ambiente: –34 °C ... +70 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
PL880DG
1018975
  • Descripción: Placa reflectora, lámina de reflexión "Diamond Grade", 1.000 mm x 1.000 mm, material de la placa base: aluminio, atornillable
  • Operación a temperatura ambiente: –25 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora
1029196
  • Descripción: Lámina de reflexión sobre perfil de aluminio, fijación de 2 orificios
  • Operación a temperatura ambiente: –25 °C ... +65 °C
  • Detalles
  • Comparar ahora

Resultado 1 - 24 de 468

Arriba