Contacto
Comentarios

Sistemas de fijación

Montaje flexible
Mostrar todo Ocultar todo
Filtrar por:

1.183 resultados:

Resultado 1 - 24 de 1183

2040738
  • Descripción: Kit de fijación placa de zócalo, aluminio niquelado, para DME4000, sin material de fijación, necesaria para el montaje en el soporte de alineación DME5000
  • Detalles
  • Comparar ahora
2018303
  • Descripción: Kit de fijación para montaje en pared (soporte de ajuste)
  • Detalles
  • Comparar ahora
2068398
  • Descripción: Kit de fijación con protección contra la luz del sol y la intemperie
  • Detalles
  • Comparar ahora
2034325
  • Descripción: Escuadra de fijación para el montaje por detrás en la pared o en la máquina, con cubierta de protección de la óptica
  • Unidad de embalaje: 1 unidadesunidades
  • Detalles
  • Comparar ahora
2015623
  • Descripción: Escuadra de fijación para el montaje directo hacia atrás en la pared o en la máquina, sin posibilidad de ajuste
  • Unidad de embalaje: 1 unidadesunidades
  • Detalles
  • Comparar ahora
2034324
  • Descripción: Escuadra de fijación para el montaje por detrás en la pared o en la máquina
  • Unidad de embalaje: 1 unidadesunidades
  • Detalles
  • Comparar ahora
2015624
  • Descripción: Escuadra de fijación para el montaje por detrás en la pared o en la máquina, puede ajustarse en torno al eje longitudinal o transversal, solo puede usarse con el kit de fijación 1 (2015623)
  • Unidad de embalaje: 1 unidadesunidades
  • Detalles
  • Comparar ahora
2039302
  • Descripción: Escuadra de fijación, puede ajustarse en torno al eje transversal, solo puede usarse con el kit de fijación 1a (2034324) o 1b (2034325)
  • Unidad de embalaje: 1 unidadesunidades
  • Detalles
  • Comparar ahora
2015625
  • Descripción: Escuadra de fijación para el montaje hacia atrás o hacia abajo en la pared, el suelo o la máquina, puede ajustarse en torno al eje longitudinal o transversal, solo puede usarse con el kit de fijación 1 (2015623) y 2 (2015624)
  • Unidad de embalaje: 1 unidadesunidades
  • Detalles
  • Comparar ahora
2039303
  • Descripción: Placa de soporte, puede ajustarse alrededor del eje longitudinal, solo puede usarse con el kit de fijación 2 (2039302)
  • Unidad de embalaje: 1 unidadesunidades
  • Detalles
  • Comparar ahora
2013824
  • Descripción: Escuadra de fijación simple
  • Detalles
  • Comparar ahora
BEF-WF-36
2029164
  • Descripción: Escuadra de fijación para encoder con collar de centraje de 36 mm para brida clamping
  • Elementos suministrados: Incluye juego de fijación
  • Detalles
  • Comparar ahora
2013942
  • Descripción: Escuadra de fijación grande
  • Material: Acero inoxidable
  • Elementos suministrados: Material de fijación incluido
  • Apropiado para: W11-2, W12-3
  • Detalles
  • Comparar ahora
4026324
  • Descripción: Escuadra de fijación grande
  • Material: Acero inoxidable
  • Elementos suministrados: Sin material de fijación para el sensor
  • Apropiado para: W24-2
  • Detalles
  • Comparar ahora
2045167
  • Descripción: Escuadra de montaje Inspector, acodada
  • Detalles
  • Comparar ahora
2012938
  • Descripción: Escuadra de fijación peque?a
  • Material: Acero inoxidable
  • Elementos suministrados: Material de fijación incluido
  • Apropiado para: W11-2, W12-3
  • Detalles
  • Comparar ahora
4027532
  • Descripción: Escuadra de fijación peque?a
  • Material: Acero inoxidable
  • Elementos suministrados: Sin material de fijación
  • Apropiado para: W24-2, W34
  • Detalles
  • Comparar ahora
4043524
  • Descripción: Escuadra de fijación, acero inoxidable, sin material de fijación, para DT20 Hi
  • Elementos suministrados: Sin material de fijación
  • Detalles
  • Comparar ahora
2048370
  • Descripción: Escuadra de fijación, acero galvanizado
  • Material: Acero
  • Elementos suministrados: Incluye material de fijación para el sensor
  • Detalles
  • Comparar ahora
5308446
  • Descripción: Escuadra de fijación para sensores M18
  • Material: Acero
  • Elementos suministrados: Sin material de fijación
  • Apropiado para: GR18, V180-2, V18, W15, Z1, Z2
  • Detalles
  • Comparar ahora
5308445
  • Descripción: Escuadra de fijación para sensores M30
  • Material: Acero
  • Elementos suministrados: Sin material de fijación
  • Detalles
  • Comparar ahora
2023251
  • Descripción: Escuadra de fijación para cubierta de protección contra la intemperie
  • Material: Acero
  • Elementos suministrados: Material de fijación incluido
  • Apropiado para: W27-2
  • Detalles
  • Comparar ahora
2064574
  • Descripción: Escuadra de fijación para reflectores universal
  • Material: Acero
  • Apropiado para: C110A, P250, PL20, PL30A, PL40A, PL80A
  • Detalles
  • Comparar ahora
2019084
  • Descripción: Escuadra de fijación
  • Material: Acero
  • Elementos suministrados: Material de fijación incluido
  • Apropiado para: W14-2, W18-3
  • Detalles
  • Comparar ahora

Resultado 1 - 24 de 1183

Arriba