Ventajas

Fluidez de los procesos con las barreras fotoeléctricas de seguridad

Las barreras fotoeléctricas de seguridad monohaz son especialmente compactas. Por eso se utilizan en la protección de puertas enrollables y para la protección contra colisiones. Las barreras fotoeléctricas de seguridad permiten un alcance de hasta 70 m y son especialmente robustas frente a las influencias externas. La función BluePilot le ayuda a conseguir una alineación rápida y sencilla de los sensores.

Las barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz son especialmente flexibles. Gracias a la configuración sin software de todas las funciones y a los LED de estado integrados, la puesta en servicio y la alineación resultan especialmente sencillas. La amplia gama de funciones y alcances, así como las múltiples opciones de diagnóstico, permiten una alta flexibilidad a la hora de elegir la solución adecuada.

Increíblemente sencillo

Gracias a su carcasa estandarizada, la puesta en servicio de las barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz es muy sencilla. El conector M12, así como su sistema de fijación homogéneo le ayudará a reducir notablemente el tiempo de montaje.

Las barreras fotoeléctricas de seguridad monohaz y las barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz deTem le ofrecen una alta flexibilidad en el diseño de sus máquinas. Debido a su diseño compacto, se integran con facilidad en distintos tipos de máquinas y caben en los huecos más pequeños.

La comunicación eficiente a través de IO-Link permite una rápida integración de los dispositivos en la red. El núcleo de los procesos de resolución de fallos es un diagnóstico rápido y sencillo mediante IO-Link y NFC en tiempo real. Con ayuda de la aplicación gratuita SICK Safety Assistant podrá leer los datos de configuración y diagnóstico cómodamente en su smartphone.

Las influencias externas no le afectan

Las barreras fotoeléctricas de seguridad se limpian rápidamente y gozan de una larga duración. El grado de protección IP69K significa una estanqueidad eficaz contra la penetración de influencias dañinas tales como suciedad, agua o polvo en la carcasa del sensor.

Los entornos especiales, como las atmósferas potencialmente explosivas, requieren de carcasas robustas y fiables protegidas contra explosiones según los estándares de seguridad internacionales. SICK le ofrece para ello sus barreras fotoeléctricas de seguridad que cumplen con los requisitos de las categorías ATEX 3GD y 2GD.

Con la robusta carcasa VISTAL® patentada, las barreras fotoeléctricas de seguridad de SICK ofrecen un alto grado de protección frente a las influencias externas. Esto aumenta la seguridad de los procesos y la disponibilidad de la instalación. Su plástico reforzado con fibra de vidrio proporciona una elevada resistencia mecánica, rigidez contra la torsión y resistencia química.

Detección segura de materiales para proteger a las personas
Benefíciese de un flujo continuo de materiales en las cintas transportadoras gracias al puenteo temporal de una barrera fotoeléctrica de seguridad multihaz con ayuda del muting. En los procesos logísticos, es habitual tener que introducir o sacar el material de una zona de peligro. La diferenciación entre personas y materiales permite una manipulación segura de los materiales y la protección de los operarios.
Muting implementado con facilidad

La barrera fotoeléctrica de seguridad multihaz deTem4 LT Muting A/P le ayuda a realizar una sencilla instalación y una rápida puesta en servicio. Los sensores muting vienen preinstalados y alineados de fábrica. En aplicaciones con sistemas de transporte de palés automatizados se encargan de una diferenciación segura entre personas y materiales.

El sistema activo y pasivo de deTem4 A/P proporciona seguridad en los accesos para una mayor flexibilidad y disponibilidad. Para una supervisión segura de las entradas y salidas, el alcance de hasta 8 m y el número de haces se adapta a las distintas necesidades; solo tendrá que elegir entre los distintos sensores muting.

Combinación inteligente con columnas de unidades y de espejos
Cuando las barreras fotoeléctricas de seguridad topan con sus límites en opciones de montaje y protección de los dispositivos, ahí es donde se emplean las columnas de espejo y de unidad. Para una protección multilateral en los centros de mecanizado o en esclusas de materiales con solo un par de sensores, las columnas de unidades combinadas con las columnas de espejos constituyen una solución ideal. Combinan un diseño robusto y compacto con una alta estabilidad. Además, son de uso universal y no requieren ningún tipo de cableado adicional.
Producto recomendado: columnas de unidades con ranuras exteriores
Producto recomendado: columnas de espejo con espejos individuales