Visión general
Máxima eficiencia y disponibilidad sin necesidad de ordenador
La barrera fotoeléctrica de seguridad multihaz M4000 Standard es la solución para protecciones de acceso sencillas de uno o varios lados. Gracias al gran alcance y a la amplia gama de funciones, se pueden realizar protecciones de acceso eficientes con máxima disponibilidad. Las funciones son muy fáciles de comprender y se ajustan directamente en el dispositivo mediante teclas de configuración. Las funciones integradas y la información de estados permiten una puesta en servicio rápida y evitan paradas innecesarias de las máquinas. El concepto modular permite adaptar las características del dispositivo a las necesidades específicas, consiguiéndose así un alto grado de seguridad de las máquinas. Con espejos de desvío separados se pueden diseñar de forma flexible los campos de protección y, de ese modo, ahorrar costes adicionales. Además, dispositivos sens:Control, accesorios y conceptos de servicios completan la oferta de productos, y constituyen soluciones industriales en forma de paquete global.
Lo más destacado
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
- Gran alcance de hasta 70 m
- Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque y salida de aviso
- Tecnología de conexión estándar M12
- Indicador de 7 segmentos
- Botones de configuración para el ajuste a las características de la máquina
- Integración opcional: láser de alineación, avisador luminoso, interfaz AS-Interface