Visión general
Inteligente y efectivo: conexión de las señales de muting directamente in situ
La barrera fotoeléctrica de seguridad multihaz M4000 Advanced, junto con el dispositivo de conmutación de muting UE403, constituyen una solución eficiente para aplicaciones de muting convencionales con transporte automático de materiales. La configuración sencilla vía PC y la conexión in situ de las señales de muting proporcionan la máxima disponibilidad. Diversos adaptadores de sujeción y accesorios inteligentes posibilitan un montaje flexible. Las funciones integradas y la información de diagnóstico y estado permiten una puesta en servicio rápida y evitan paradas innecesarias de las máquinas. El concepto modular permite adaptar las características del dispositivo a las necesidades específicas, consiguiéndose así de forma económica un alto grado de seguridad de las máquinas. Además, dispositivos sens:Control, accesorios y conceptos de servicios completan la oferta de productos, y constituyen soluciones industriales en forma de paquete global.
Lo más destacado
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Carcasa robusta con 3 ranuras de montaje
- Gran alcance de hasta 70 m
- Control de contactor (EDM), bloqueo de rearranque, salida de aviso e interfaz SDL
- Muting en combinación con el dispositivo de conmutación de muting UE403
- Indicador de 7 segmentos
- Configuración y diagnóstico mediante PC
- Integración opcional: láser de alineación, avisador luminoso