Barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz
deTem

Eficacia con seguridad

Ventajas para el cliente

  • Incremente su productividad en la protección de accesos y en la supervisión de entradas y salidas con Muting gracias al procesamiento de los datos de sensores
  • Minimice sus costes de instalación y benefíciese de la implementación global de deTem en su arquitectura de máquinas
  • Aproveche las ventajas de un ajuste fácil y sencillo de sus dispositivos
  • Ahorre tiempo y costes gracias a una puesta en servicio y a una configuración sencillas
  • En entornos de trabajo difíciles, confíe también en deTem

Visión general

Eficacia con seguridad

Las barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz deTem ofrecen una alta flexibilidad y eficiencia en la protección de accesos, así como en la supervisión de entradas y salidas con Muting. deTem posee una carcasa compacta y convence no solo por sus funciones inteligentes sino también por sus innovadoras opciones de diagnóstico. Estas garantizan una alta disponibilidad de la máquina, lo cual permite una optimización de los procesos. El diseño de la carcasa y la tecnología de conexión están estandarizados y disminuyen así los gastos de instalación. Gracias a esta estandarización, deTem es compatible con numerosos accesorios de SICK. Además, SICK deTem cuenta con variantes para atmósferas potencialmente explosivas y para aplicaciones que requieran el tipo de protección IP69K.

Lo más destacado
  • Smart Sensor: datos de diagnóstico a través de IO-Link o NFC y la aplicación SICK Safety Assistant
  • Carcasa compacta, tecnología de conexión estandarizada, accesorios compatibles
  • Útil de alineación integrado con LED de estado directamente en el dispositivo
  • Configuración de todas las funciones sin necesidad de software
  • Variantes para atmósferas potencialmente explosivas y con el tipo de protección IP69K

 

DeTec
DeTec

The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.

SICK Safety Assistant App

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Ventajas

Solución inteligente, desde la conexión hasta el uso de los datos

Tanto en la intralogística como en la producción de bienes de consumo, la construcción de maquinaria o en otros sectores: allá donde las barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz proporcionan datos de proceso, la producción se configura de forma mucho más eficiente. Así también ocurre con los productos inteligentes deTem, cuyas innovadoras funciones de diagnóstico permiten la optimización de procesos en tiempo real. Además, los productos deTem se conectan, alinean, configuran e implementan en el diseño de su máquina en poco tiempo y fácilmente.
NFC e IO-Link: estas innovadoras tecnologías permiten una configuración rápida y un diagnóstico de amplio alcance
La indicación integrada para el estado y la alineación es extraordinariamente fácil de usar con LED de estado en varios colores y un LED superior
La carcasa, las conexiones y los accesorios están estandarizados en todas las variantes de producto deTem y deTec

Inteligente, rápido y orientado al futuro: para unos óptimos procesos de producción

Flexibilidad que impresiona: deTem A/P

Con la serie deTem A/P dispondrá de gran flexibilidad en la protección de sus accesos o en su aplicación de muting. La barrera fotoeléctrica se compone de dos piezas, en donde “A” es la parte activa y “P” la pasiva. En la parte activa están instaladas la unidad de emisión y la de recepción en una carcasa estándar compacta. La parte pasiva inalámbrica (la unidad de desvío) reduce la necesidad de cableado e instalación al mínimo, lo que contribuye a reducir los costes. La parte pasiva es especialmente innovadora con diseño tipo cetro. Permite obtener un alcance de hasta 8 m, para ello desvía el haz de luz de la unidad de transmisión y lo reenvía de vuelta a través de prismas a la unidad de recepción.

deTem Core A/P es la variante especialmente económica para garantizar fácilmente los accesos hasta 8 m.

El deTem4 A/P es especialmente sensible e inteligente: garantiza accesos seguros y el flujo de materiales ininterrumpido con muting de 2 señales. Con IO-Link se pueden leer los datos en tiempo real.

Instalar, conectar y poner en marcha – deTem4 LT Muting A/P es la solución plug & play para diferenciar con seguridad las personas de los materiales con los sistemas de transporte de palés automáticos.

Instalación muy sencilla y adaptada a su aplicación

Para entornos específicos: variantes deTem especiales

Los requisitos para las barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz varían según el sector. Así por ejemplo, deben cumplir con los estándares de higiene en la producción y procesado de alimentos. Por el contrario, en las atmósferas potencialmente explosivas las barreras fotoeléctricas de seguridad multihaz deben cumplir con las normas de protección contra explosiones, por ejemplo deben ser muy robustas. Por eso, SICK ha desarrollado distintas variantes de su producto deTem que se corresponden con las necesidades de los distintos sectores y siempre le ofrecen un máximo de productividad y flexibilidad.
Las variantes IP69K proporcionan protección de acceso con altos estándares de higiene: la carcasa de las barreras fotoeléctricas son fáciles de limpiar y están fabricadas con componentes neutrales para los alimentos como el plástico y el acero inoxidable.

Para la zona 1 y la zona 21: deTem4 Core Ex en carcasa protegida contra explosiones ya montada y con encapsulado resistente a la presión (Ex II 2GD).

Para la zona 2 y la zona 22: variantes deTem Ex II 3GD con mecánica excepcionalmente robusta.

Para las necesidades individuales de su sector: protecciones fiables para entornos específicos

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Nivel de seguridad

    Tipo 2, PL c, SIL1, SILCL1

    Tipo 4, PL e, SIL3, SILCL3

    Alcance3,2 m ... 90 m
    Número de haces2 / 3 / 4
    Distancia entre haces500 mm / 400 mm / 300 mm
    Tapa final con piloto señalizador integrado
    Grado de protecciónIP65 / IP67 / IP65 / IP66 / IP67 / IP69K / IP65 / IP66
    Temperatura ambiente de servicio–30 °C ... +55 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas