Visión general
Diseño robusto para una gran resistencia en condiciones ambientales extremas
La barrera fotoeléctrica de seguridad WSU/WEU26-3 sirve para proteger accesos a zonas de peligro en máquinas o instalaciones. Se compone de un transmisor autocomprobable y de un receptor. Las unidades se montan en la zona de acceso, a la distancia de seguridad necesaria, en función del punto de peligro más cercano, y envían una señal de desconexión a la máquina o a la instalación cuando se interrumpe el haz luminoso.
Lo más destacado
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Diseño robusto
- Posibilidades de aplicación universal
- Alcance de hasta 70 m
- Salidas de relé
- Calefacción de la pantalla frontal