Visión general
Aplicación universal hasta el tipo 4 con soluciones de control seguras de SICK
La barrera fotoeléctrica de seguridad monohaz L41 se compone de un transmisor y un receptor. El transmisor permite comprobar su funcionamiento directamente, gracias a su entrada de prueba. En combinación con una unidad de evaluación, se puede alcanzar el nivel de rendimiento PL e conforme a EN ISO 13849 o de tipo 4 conforme a IEC 61496. Son compatibles unidades de evaluación como Flexi Classic o Flexi Soft. Los LED de colores informan in situ sobre el estado de funcionamiento. Las distintas versiones del equipo permiten seleccionar el alcance necesario en cada aplicación. Todas las versiones son adecuadas para aplicaciones en entornos exigentes y permiten llevar a cabo tareas de protección complejas usando espejos de desvío.
Lo más destacado
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), solo puede usarse con un dispositivo de prueba apropiado, p. ej., Flexi Classic o Flexi Soft
- Sensores M18 pequeños con alcance de hasta 10 m
- Sensores M30 compactos con alcance de hasta 60 m
- Tipo de protección: IP 67
- Rango de temperatura de –40 °C a 55 °C
- Óptica radial (espejo de desvío de 90°)