Visión general
Sistema completo con alta disponibilidad y tiempos de respuesta rápidos
El sistema L4000 se compone de un equipo de evaluación de seguridad UE401 y de barreras fotoeléctricas de seguridad. El equipo de evaluación de seguridad UE401 se encarga de conectar las barreras fotoeléctricas de seguridad y el sistema de control de la máquina. Además, permite la conexión de hasta 4 pares de sensores (transmisor y receptor) o hasta 8 pares en cascada. Los LED de colores informan in situ sobre el estado de funcionamiento. La pantalla de 7 segmentos del equipo de valoración de seguridad UE401 permite llevar a cabo un diagnóstico rápido y mostrar los mensajes de estado y de error. La posibilidad de conectar hasta 8 pares de sensores, las versiones con distintos alcances, su idoneidad para aplicaciones en exteriores y el uso de espejos de desvío hacen que sea una solución adecuada para tareas de protección complejas.
Lo más destacado
- Tipo 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), solo puede usarse con UE401
- Sensores M18 pequeños con alcance de hasta 10 m
- Sensores M30 compactos con alcance de hasta 60 m
- Tipo de protección: IP 67
- Rango de temperatura de –20 °C a 55 °C
- Dispositivo de evaluación estrecho (22,5 mm) con control de contactor (EDM) y bloqueo de rearranque
- Tiempo de respuesta rápido de máx. 30 µs
- Pueden conectarse en cascada hasta 8 sensores