Barreras fotoeléctricas de seguridad monohaz
L26

Seguridad de máquinas flexible para aplicaciones de tipo 2

Ventajas para el cliente

  • Alineación rápida y precisa del emisor y del receptor gracias al LED de localización en combinación con BluePilot
  • Productividad elevada: funciones de diagnóstico de Smart Sensor mediante IO-Link siempre disponibles
  • Rentabilidad: IP66, IP67 e IP69K aseguran un larga vida útil. La carcasa VISTAL® sumamente robusta resiste sin esfuerzo los impactos ambientales extremos
  • Flexibilidad: el gran alcance de hasta 50 m permite mayores posibilidades de uso
  • Gran disponibilidad: la luz IR y las variantes de luz roja evitan las interferencias y un solapamiento de las señales de los sensores
  • Desarrollo sencillo de los pedidos gracias al sistema de conexión y fijación estandarizado

Visión general

Seguridad de máquinas flexible para aplicaciones de tipo 2

Las gamas de productos L25 y L26 de SICK representan una nueva generación de barreras fotoeléctricas de seguridad monohaz para aplicaciones de tipo 2 que facilitan los procesos de trabajo en combinación con un dispositivo de prueba externo y que permiten procesos más seguros y, en consecuencia, más eficientes. Gracias al concepto de manejo innovador BluePilot con LED de respuesta, la alineación del emisor y del receptor resulta más fácil que nunca. Las funciones de diagnóstico Smart Sensor permiten consultar en cualquier momento el estado de cada uno de los sensores. De este modo se logra una comunicación eficiente. La carcasa VISTAL® extremadamente robusta y el mantenimiento preventivo hacen posible que el L25 y el L26 ofrezcan una fiabilidad máxima y eviten paradas no planificadas de la máquina.

Lo más destacado
  • BluePilot: útil de alineación óptico
  • Smart Sensor: comunicación eficiente con IO-Link
  • Carcasa VISTAL® extremadamente robusta
  • Tipo de protección IP66, IP67 e IP69K
  • Alcance típico de hasta 50 m
  • Tipo de luz: luz IR y luz roja visible
  • Sistemas de fijación y conexión estandarizados
  • Tipo 2, PL c, SIL1

 

Con nuestra ayuda y la de expertos en seguridad funcional, benefíciese ahora de soluciones de seguridad que aumentan su productividad. Deje que definamos juntos los límites de lo posible, para que sus procesos funcionen a la perfección y para que hombre y máquina formen un equipo perfecto.

Aumente su productividad con las soluciones de seguridad de SICK

Aplicaciones

Resumen técnico

 
  • Resumen de los datos técnicos

    Resumen de los datos técnicos

    Nivel de seguridadTipo 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Alcance50 m
    Emisor de luz / tipo de luz

    LED / Próximo al Infrarrojo (NIR), invisible

    LED de localización / Luz roja, visible

    Tamaño de construcción26,4 mm x 48,1 mm x 82,2 mm
    Tensión de alimentación24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Grado de protección

    IP65 (CEI 60529)

    IP66 (CEI 60529)

    IP67 (CEI 60529)

    IP69K (ISO 20653)

    Temperatura ambiente de servicio–40 °C ... +60 °C
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas