Visión general
Seguridad de máquinas flexible para aplicaciones de tipo 2
Las gamas de productos L25 y L26 de SICK representan una nueva generación de barreras fotoeléctricas de seguridad monohaz para aplicaciones de tipo 2 que facilitan los procesos de trabajo en combinación con un dispositivo de prueba externo y que permiten procesos más seguros y, en consecuencia, más eficientes. Gracias al concepto de manejo innovador BluePilot con LED de respuesta, la alineación del emisor y del receptor resulta más fácil que nunca. Las funciones de diagnóstico Smart Sensor permiten consultar en cualquier momento el estado de cada uno de los sensores. De este modo se logra una comunicación eficiente. La carcasa VISTAL® extremadamente robusta y el mantenimiento preventivo hacen posible que el L25 y el L26 ofrezcan una fiabilidad máxima y eviten paradas no planificadas de la máquina.
Lo más destacado
- BluePilot: útil de alineación óptico
- Smart Sensor: comunicación eficiente con IO-Link
- Carcasa VISTAL® extremadamente robusta
- Tipo de protección IP66, IP67 e IP69K
- Alcance típico de hasta 20 m
- Tipo de luz: luz IR y luz roja visible
- Sistemas de fijación y conexión estandarizados
- Tipo 2, PL c, SIL1