Analizadores de gases extractivos
SIDOR

Establecemos nuevos estándares en fotómetros extractivos

Ventajas para el cliente

  • Reajuste automático, función de autovigilancia y diagnóstico de errores
  • La prueba con gas de ensayo solo es necesaria cada seis meses
  • Intervalos de mantenimiento largos
  • Verificación de idoneidad TÜV y certificación MCERTS según EN 15267
  • En muchos casos se puede reparar in situ
  • Sustitución de componentes sin necesidad de efectuar complicados ajustes de temperatura en la fábrica

Las especificaciones exactas del equipo y los datos de rendimiento del producto pueden variar y dependen de la aplicación concreta y de las especificaciones del cliente.

Visión general

Establecemos nuevos estándares en fotómetros extractivos

El SIDOR es un analizador de gases destinado a medir hasta 2 componentes infrarrojos. También puede medir oxígeno añadiéndolo una célula de medición electroquímica o paramagnética. Una característica esencial es el intervalo de mantenimiento de seis meses con gases de prueba. La estabilidad de las cámaras de medición permite efectuar calibraciones durante estos seis meses únicamente con gas inerte o aire ambiente. Se incluye como estándar la compensación de la presión del gas de muestra. El analizador SIDOR dispone de verificación de idoneidad TÜV para grandes instalaciones de combustión y crematorios.

Lo más destacado
  • Detector con alta estabilidad a largo plazo
  • Medición de O2 basada en los métodos paramagnético o electroquímico
  • Calibración automática con aire ambiente sin componentes
  • Insensible a la suciedad

Piezas de repuesto

Aplicaciones

Service & Support

Resumen técnico

 
  • Sistema SIDOR

    Sistema SIDOR

    Magnitudes de medidaCH4, CO, CO2, NO, N2O, O2, SO2
    Magnitudes de medida homologadasCO, NO, O2, SO2
    Caudal de gases
    30 l/h ... 60 l/h
    Temperatura de gas de medición
    0 °C ... +45 °C
    Temperatura a la entrada del analizador
    Presión de proceso
    –200 hPa ... 300 hPa
    Humedad de gas de proceso
    Sin condensación
    Carga de polvo
    Resistente al polvo y los aerosoles
    Temperatura ambiente
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura de almacenamiento
    –20 °C ... +70 °C
    Humedad ambiental
    ≤ 95 %
    Humedad relativa; sin condensación
    Certificados de conformidad

    Homologado para instalaciones sujetas a licencia

    2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV])

    2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV])

    27. BImSchV

    Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft)

    EN 15267

    EN 14181:2004

    MCERTS

    Seguridad eléctricaCE, cCSAus
    Tipo de protección
    IP20
    Salidas analógicas4 Salidas:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Con aislamiento galvánico
    Salidas digitales

    8 Contactos de relé:
    30 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA
    Tres salidas de relé preestablecidas para fallo, servicio técnico y mantenimiento

    8 Salidas de transistor:
    24 V DC, 500 mA
    De ajuste libre

    Entradas digitales8 Entradas de optoacoplador:
    24 V DC
    Con aislamiento galvánico; de libre programación
    Modbus
    Tipo de integración en el bus de campoRTU RS-232
    Indicador
    Pantalla LCD
    ManejoManejo a través de menús mediante pantalla LCD y teclado de membrana
    Idiomas del menúAlemán, Inglés, Francés, Italiano, Holandés, Polaco, Sueco, Español
    ModeloCarcasa insertable de 19″ con 3 unidades de altura; para montaje en armarios de sistema
    Dimensiones (An x Al x Pr)
    483 mm x 132,5 mm x 332 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.)
    Peso
    9 kg ... 12 kg
    Dependiendo del equipamiento
    Suministro de energía
    Tensión100 V AC, - 15 % / + 10 %
    230 V AC, - 15 % / + 10 %
    115 V AC, - 15 % / + 10 %
    Frecuencia48 ... 62 Hz
    Consumo de energía≤ 150 VA
    En función de la configuración del sistema
    Conexiones para gas de medición
    Racor de paso del mamparo de PVDF: para conducto flexible 6 x 1 mm
    OpcionalSwagelok 6 mm
    OpcionalSwagelok 1/4″
    Funciones de corrección

    Calibración de un punto manual o automática con aire ambiente

    Calibración manual o automática con gases de prueba

    Opciones

    Bomba de gas de muestra integrada

    Sensor de caudal

    Sensor de humedad

  • Módulo de análisis SIDOR

    Módulo de análisis SIDOR

    DescripciónAnalizador NDIR selectivo para medición continua de un componente gaseoso, que absorbe en el rango del espectro infrarrojo
    Principios de mediciónEspectroscopia NDIR
    Rango de medición
    CH40 ... 5.000 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 500 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 93 ppm / 0 ... 3 Vol.-%
    N2O0 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 35 ppm / 0 ... 3 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 375 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    NO0 ... 125 mg/m³ / 0 ... 600 mg/m³
    SO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Certificado según EN 14181:2004
    Tiempo de adquisición (t90)
    3 s
    Típico con 60 l/h, dependiendo de la longitud de la cubeta y del caudal del gas
    Deriva de sensibilidad
    ≤ 2 %: por trimestre con calibración regular de 1 punto
    Deriva del punto cero
    ≤ 2 %: por trimestre con calibración regular de 1 punto
    Material, en contacto con el medioViton B, PVDF, Vidrio, Aluminio, Acero inoxidable 1.4571
  • Módulo de análisis OXOR-E

    Módulo de análisis OXOR-E

    DescripciónDeterminación del contenido de oxígeno mediante una célula electroquímica
    Principios de mediciónCélula electroquímica
    Rango de medición
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    O20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 10 Vol.-%
    Certificado según EN 14181:2004
    Tiempo de adquisición (t90)
    30 s
    Típico con 60 l/h, dependiendo del caudal del gas
    Deriva de sensibilidad
    ≤ 1 %: del valor límite del campo de medición por semana
    ≤ 2 %: por trimestre con calibración regular de 1 punto
    Deriva del punto cero
    ≤ 2 %: del valor final del campo de medición por mes
    ≤ 0,2 %: por trimestre con calibración regular de 1 punto
    Material, en contacto con el medioViton B, PVDF, Acero inoxidable 1.4571
  • Módulo de análisis OXOR-P

    Módulo de análisis OXOR-P

    DescripciónAnalizador de oxígeno preciso que trabaja según el principio de medición paramagnético
    Principios de mediciónPrincipio paramagnético “Hantel”
    Rango de medición
    O20 ... 3 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Campos de medición certificados
    O20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 10 Vol.-%
    Certificado según EN 14181:2004
    Tiempo de adquisición (t90)
    ≤ 4 s
    Típico con 60 l/h de caudal de gas
    Deriva de sensibilidad
    ≤ 1 %: del valor límite del campo de medición por semana
    ≤ 2 %: por trimestre con calibración regular de 1 punto
    Deriva del punto cero
    ≤ 1 %: del campo de medición más pequeño por semana
    Campo de medición más pequeño 5% de vol.≤ 0,05 Vol.-%: por semana
    ≤ 0,2 %: por trimestre con calibración regular de 1 punto
    Material, en contacto con el medioViton B, PVDF, Vidrio, Acero inoxidable 1.4571, Platino, Níquel, Aluminio
Todos los datos técnicos se detallan en cada producto.

Descargas