Magnitudes de medida | Hg |
Magnitudes de medida homologadas | Hg |
Principios de medición | Espectroscopia de absorción atómica con corrección Zeeman |
Caudal de gases | | | 150 l/h ... 400 l/h |
|
Rango de medición | | Hg | 0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb |
|
Campos de medición certificados | | Hg | 0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³ |
|
Deriva de sensibilidad | | | < 3 %: En el intervalo de mantenimiento, referido al valor final del campo de medición |
|
Deriva del punto cero | | | < 3 %: En el intervalo de mantenimiento, referido al valor final del campo de medición |
|
Límite de determinación | | | < 2 %: Referido al valor final del campo de medición |
|
Temperatura de proceso | | | ≤ +1.300 °C |
|
Presión de proceso | | | 850 hPa ... 1.100 hPa |
|
Temperatura ambiente | | MERCEM300Z | –20 °C ... +50 °C | MERCEM300Z Indoor | +5 °C ... +35 °C |
|
Temperatura de almacenamiento | | | –20 °C ... +40 °C |
|
Presión ambiental | | | 850 hPa ... 1.100 hPa |
|
Humedad ambiental | | | ≤ 80 % Humedad relativa; sin condensación |
|
Certificados de conformidad | Homologado para instalaciones sujetas a licencia 2001/80/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 13 [BImSchV]) 2000/76/CE (Decreto federal alemán de protección contra las emisiones n.º 17 [BImSchV]) 27. BImSchV Instrucciones técnicas para la calidad del aire (TA Luft) EN 15267 EN 14181 MCERTS |
Seguridad eléctrica | CE |
Tipo de protección | | MERCEM300Z | IP55 | MERCEM300Z Indoor | IP43 |
|
Salidas analógicas | 2 Salidas: 0/4 ... 20 mA, 500 Ω Con aislamiento galvánico; otras salidas si se usan módulos de E/S (opcional) |
Salidas digitales | 4 Contactos de relé: 50 V, 4 A Con aislamiento galvánico; otras salidas si se usan módulos de E/S (opcional) |
Entradas digitales | 4 Entradas: 24 V, 0,3 A Con aislamiento galvánico; otras entradas si se usan módulos de E/S (opcional) |
Modbus | ✔ | Tipo de integración en el bus de campo | TCP |
|
Ethernet | ✔ | Función | Conexión al software SOPAS ET o servidor OPC |
|
|
Entrada | Teclas de función |
Manejo | Mediante pantalla LCD o software SOPAS ET |
Modelo | Armario de aluminio |
Dimensiones (An x Al x Pr) | | MERCEM300Z con refrigerador | 1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.) | MERCEM300Z Indoor | 806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm (Para obtener más detalles, consulte los dibujos acotados.) |
|
|
Suministro de energía | | Tensión | En función de la versión del dispositivo | Consumo de energía | Sin generador de gas de prueba integrado: ≤ 2.100 VA | | Con generador de gas de prueba integrado: ≤ 3.100 VA |
|
Materiales adicionales | | Aire de instrumentación | ≤ 2.500 l/h 6 ... 7 bar; tamaño máx. de partícula: 1 µm; contenido máx. de aceite: 0,1 mg/m³; punto máx. de condensación bajo presión: –30 °C | Gas de prueba | ≤ 500 l/h Máx. 0,5 bar; exactitud ± 2%; contenido de agua 5 ... 30% de vol. |
|
Conexiones para gas de medición | | Entrada para gas de muestra | Swagelok 6 mm |
|
Conexiones de gas auxiliar | | Gas de prueba | Swagelok 6 mm | Aire de instrumentación | Swagelok 10 mm | Salida de gases de escape | Swagelok 10 mm |
|
Funciones de corrección | Cubeta de calibración interna Generador de gas de prueba integrado (opcional) Corrección de desviación (QAL3) y comprobación de todo el sistema |
Componentes integrados | Acondicionamiento de aire de instrumentación integrado (opcional) Generador de gas de prueba integrado (opcional) |