La nueva generación de fotocélulas con W4F, W16 y W26 ofrece un concepto uniforme para los elementos de manejo e indicación: el BluePilot.
El LED de alineación azul agiliza la alineación óptima del sensor sobre el reflector o del emisor sobre el receptor y sirve, a la vez, como sistema de comprobación de la calidad de la alineación. Además, BluePilot avisa cuando la calidad de detección se ve perjudicada por la suciedad y las vibraciones, lo que permite detectar los fallos anticipadamente, mucho antes de que se produzcan paradas de producción.
En las fotocélulas de detección sobre objeto, se puede ajustar el sensor de forma rápida y precisa mediante un mecanismo de giro a presión, y el indicador LED muestra el estado de conmutación.

Barreras emisor-receptor y barreras fotoeléctricas de reflexión
Durante la puesta en servicio, el LED de alineación azul agiliza la alineación óptima de sensor sobre el reflector o del emisor sobre el receptor. Gracias a la respuesta óptica que informa sobre la calidad de la alineación, el sensor puede ponerse en servicio con la más alta seguridad funcional.
Durante la puesta en servicio los cambios en la seguridad funcional debidos a la suciedad, desajustes o vibraciones se detectan al instante garantizándose con ello la disponibilidad.

Fotocélulas de detección sobre objeto
La combinación de tecla teach-in y potenciómetro en un elemento de mando permite realizar un ajuste de precisión intuitivo y en cuestión de segundos. Además, el indicador LED representa visualmente la distancia de conmutación y sirve como ayuda de orientación adicional.

Barrera fotoeléctrica de reflexión para la detección de objetos transparentes
El modo de detección puede ajustarse mediante el elemento de mando giratorio en función de las propiedades del objeto. Las fotocélulas W16 y W26 señalan inmediatamente con el indicador LED en qué modo se encuentran.