Tilbehør
Stikforbindelser og ledninger
YF2A15-050UB5XLEAX
2095618
Kopiér forkortet link
-
Tekniske data
-
Downloads
-
Tilbehør
-
Tolddata
-
Tekniske data
Tilbehørsgruppe | Stikforbindelser og ledninger |
Tilbehørsfamilie | Tilslutningskabler |
Tilslutningsmåde hoved A | Hunstik, M12, 5-polet, lige, A-kodet |
Tilslutningsmåde hoved B | Åben ledningsende |
Låsning af stikforbindelser | Tilslutning til påskruning |
Materiale, stikforbindelser | TPU |
Farve, stikforbindelser | Sort |
Materiale, fingermøtrik | Zinkstøbning, forniklet |
Materiale, tætning | FKM |
Tilspændingsmoment | 0,6 Nm |
Nøglevidde | 13 |
Ledning | 5 m, 5-ledning, PUR, halogenfri |
Materiale, kappe | PUR, halogenfri |
Farve, kappe | Sort |
Ledningsdiameter | 4,8 mm |
Ledertværsnit | 0,34 mm² |
Afskærmning | Uskærmet |
Bøjningsradius | | Under bevægelse | > 10 x ledningsdiameter | Ved stationær montage | > 5 x ledningsdiameter ved fast føring | Drift af slæbekæde | > 10 x ledningsdiameter |
|
Bøjecyklusser | 10.000.000 |
Nominel spænding, rørledning | 300 V AC |
Testspænding, rørledning | 2.500 V AC |
Mærkespænding | | | 125 V AC | | 125 V DC |
|
Mærkestødspænding | 1,5 kV |
Strømbelastningsevne | 4 A |
Operationshastighed | 3 m/s |
Kørt strækning | 10 m |
Acceleration | ≤ 10 m/s² |
Signaltype | Sensor-/aktuator-ledning |
Torsionsbelastning | 180° / 1 m |
Torsionscyklusser | 2.000.000 |
Cyklusser pr. minut | 35 |
Anvendelsesområde | Olie-/smøremiddelområde Drift af slæbekæde Robot |
Godkendelser | CE UL |
UL-file-nr. | E335179 |
Kapslingsklasse | IP65 / IP66K / IP67 |
Driftstemperatur | | Under bevægelse | –25 °C ... +80 °C | Ved stationær montage | –40 °C ... +80 °C | Drift af slæbekæde | –25 °C ... +80 °C | Hoved | –25 °C ... +85 °C |
|
Tilsmudsningsgrad | 3 |
Isolationsmodstand | 100 MΩ |
Overspændingskategori | III |
Gennemgangsmodstand | 30 mΩ |
Termisk bestandighed, rørledning | Flammehæmmende i henhold til UL 1581, horisontal flammetest/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Klassifikationer
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Tekniske tegninger
Måltegning
-
-
-
Vent et øjeblik...
Din forespørgsel behandles allerede, hvilket kan tage nogle sekunder.