Når det hele glitrer, spejler og vakler, er det lige netop en opgave for de smarte fotoceller i familierne W4F, W16 og W26. De elsker udfordringer. Takket være innovative teknologier detekterer de især skinnende, flade, ujævne, perforerede og gennemsigtige objekter mere sikkert end nogensinde før – selv under de mest udfordrende betingelser som for eksempel udefra kommende optiske påvirkninger. Som Smart Sensorer er fotocellerne desuden velegnet til Industri 4.0-applikationer og intelligent monitering.
Desuden er de nemmere at bygge ind end nogensinde: Med det innovative betjeningskoncept BluePilot med LED-feedback kan justering og indstilling af sensoren foretages lynhurtigt. Som Smart Sensorer registrerer produktfamilierne W4F, W16 og W26 enhver situation, behandler den og sender en besked til procesmiljøet via IO-Link. Såfremt sensorerne under den løbende drift sender en besked om ændringer i omgivelsesbetingelserne, kan afvigelser i produktionsprocessen afhjælpes, før der opstår svigt. Som aktive støtter af automatiseringen åbner de dørene til den intelligente fabrik 4.0.

Sensorjustering med BluePilot
Takket være det innovative LED-display kan man med BluePilot lynhurtigt justere sensor og reflektor såvel som sender og modtager. I forbindelse med refleksionsfotoceller kan sensoren indstilles både hurtigt og præcist ved hjælp af en trykke-drejemekanisme.

Detektionssikkerhed takket være innovative teknologier
Hvor andre sensorer ikke længere slår til, viser produktfamilierne W4F, W16 og W26 virkeligt, hvad de er værd. Uanset om der er tale om fotoceller i familierne W16 og W26, der er baseret på TwinEye-Technology®, LineSpot og ClearSens, eller om der er tale om W4F baseret på V-Optics, DoubleLine eller MultiSwitch: Vore optiske eksperter detekterer stort set alle objekter fejlfrit. Hverken skinnende, spejlende og teksturerede overflader eller gennemsigtige og ekstremt flade objekter med fordybninger udgør er problem.

Robust ved anvendelse med VISTAL®
De smarte fotocellers intelligens er indbygget i et robust hus af VISTAL®, som består af glasfiberforstærket plast. Sensorerne modstår uden problemer ekstreme termiske, kemiske og mekaniske belastninger.

Automatisk kommunikation med Smart Sensorer
Smart Sensorer leverer uundværligt input til enhver proceskæde. De understøtter dynamiske, realtidsoptimerede og selvorganiserende industriprocesser. Smart Sensorerne W4F, W16 og W26 genererer mange forskellige digitale proces- og diagnosedata, som gør det muligt at automatisere opgaver og udføre forebyggende vedligeholdelse.
Smarte fotoceller
Vores nye generation af optoelektroniske sensorer fører objektdetektionen ind i den intelligente tidsalder. Som Smart Sensorer hjælper produktfamilierne W4F, W16 og W26 med at automatisere industrielle processer og realisere Industri 4.0-applikationer. Takket være detektionsmetoder og -teknologier såsom W4F i form af en miniaturesensor er der ingen grænser for, hvad vore smarte fotoceller kan anvendes til.