Kontakt
Feedback

W16, W26: Objektdetektion kommer flyvende fra start

NextGen product photo
Når det hele glitrer, reflekterer og vakler, er det lige netop en opgave for de smarte fotoceller W16 og W26. De elsker udfordringer. Takket være nye teknologier registrerer de især skinnende, ujævne, perforerede og gennemsigtige objekter mere pålideligt end nogensinde før. Uønskede lysreflekser slår dem ikke ud af kurs. Objektdetektion, der kommer flyvende fra start og ikke lader sig blænde. De ved, hvad der skal til.

Det fortæller de også: Deres innovative betjeningskoncept med LED-feedback letter den lynhurtige justering for enhver opgave. Som Smart Sensorer registrerer W16 og W26 enhver situation, konverterer den til digitale data og meddeler dataene til deres procesmiljø via IO-Link eller Bluetooth. Som aktive støtter af et gennemgående automationsnetværk åbner de dørene til den intelligente fabrik for Industrie 4.0.

Takket være Bluetooth-interfacet er der adgang til sensordataene fra en hvilken som helst mobil enhed, du måtte ønske. Såfremt sensorerne under den løbende proces melder ændringer i omgivelsesbetingelserne, kan deres ydelse optimeres med få klik via Bluetooth-interfacet.

 

 

Bluepilot icon

 

 

Sensorjustering med BluePilot

Med BluePilot kan man i produktfamilierne W16 og W26 lynhurtigt justere sensor og reflektor såvel som sender og modtager takket være et innovativt LED-display. I forbindelse med fotocelletastere kan sensoren indstilles hurtigt og præcist ved hjælp af en trykke-drejemekanisme. Tidskrævende finjustering med rene drejeelementer er ikke længere nødvendig.

Mere starthjælp

 

NextGen optical expert icon

 

Detektionssikkerhed baseret på innovative teknologier

Den enestående kombination af nye effektive teknologier til objektdetektion åbner nye perspektiver inden for detektionssikkerhed. Skinnende og reflekterende objekter udgør ikke længere en hindring for TwinEye-Technology® og teknologierne LineSpot og ClearSens. De nye W16- og W26-fotoceller registrerer uden problemer strukturerede, perforerede og selv gennemsigtige objekter.

Større detektionssikkerhed

NextGen vistal icon

Pålidelig under anvendelsen med VISTAL®

De smarte fotocellers intelligens er pakket ind i et pålideligt hus af VISTAL®, som består af glasfiberforstærket plast og styrkemæssigt kan sammenlignes med stål. Sensorerne modstår uden problemer ekstreme termiske, kemiske og mekaniske belastninger.

More robustness

Smart sensors icon

 

Sensorkommunikation med Smart Sensorer

Smart Sensorer leverer uundværligt input til enhver proceskæde. De understøtter dynamiske, realtidsoptimerede og selvorganiserende industriprocesser. Smart Sensorerne W16 und W26 registrerer virkeligheden, genererer og modtager data og informationer, der rækker ud over de klassiske detekteringssignaler og målte processtørrelser.

Mere proceskommunikation

Smarte fotoceller

De smarte fotoceller er et resultat af konsekvent fokus på objektdetektionens omfattende produktportefølje. Produktfamilierne W16 og W26 har begge en standardiseret produktportefølje, som byder på mange forskellige anvendelsesmuligheder.

Fotoceller
Den højtflyvende inden for objektdetektion
W16
Fotoceller
Den højtflyvende inden for objektdetektion
W26
Har du spørgsmål eller brug for individuel rådgivning?

Kontakt os 

W16, W26 All challenges can be overcome with intelligent Systems
Opad