Med over 540.000 installerede enheder verden over er Yaskawa en af de største producenter af industrirobotter. Det store sortiment af robotter omfatter -– udover anvendelsesspecifikke varianter som svejse-, palleterings- og lakeringsrobotter – også modeller til laboratorie- og renrumsapplikationer samt nøglefærdige automatiske svejsesystemer af førsteklasses kvalitet.
Til dette omfattende robotsortiment tilbyder SICK både sensorløsninger til Yaskawa ECOSYSTEM, som er nemme at integrere, og mange andre løsninger, der kan indbygges, til Yaskawa-robotter på områderne Robot Vision, Robot Guidance og sikkerhed.
Sensor- og softwareløsninger til robotter fra Yaskawa
Integrerede løsninger til Yaskawa ECOSYSTEM
Sikkerhedssystemer Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – YA (microScan3 Core I/O)
Til Yaskawa-robotstyringerne DX200, YRC1000, YRC1000micro
Løsninger til robotter fra Yaskawa
Sikkerhedssystem Safe Robotics Area Protection: sBot Speed – YA (nanoScan3 Core I/O)
Til Yaskawa-robotstyringerne DX200, YRC1000, YRC1000micro
Yderligere løsninger til robotteknologien
Robot Vision
End-of-Arm Tooling
Position Feedback
Safe Robotics
Find den passende løsning til din Yaskawa-robot