The Hermes Standard Nonstop

Implementering af Hermes-standarden på den lette måde

Standardisering som banebryder for datastyret fabrik

Ensartede maskine-til-maskine-kommunikationsprotokoller og en standardiseret vertikal tilslutning af maskiner til overordnede it-systemer accelererer transformationen til Smart Factory.

IPC Image
IPC Image

Hermes-standarden (IPC-HERMES-9852) giver mulighed for moderne maskine-til-maskine-kommunikationsprotokoller, mens IPC-CFX (IPC-2591) tilbyder en standardiseret vertikal maskintilslutning. Begge standarder er skræddersyet til bestykningslinjer til printplader og holder med høj hastighed deres indtog i fabrikker.

Nye standarder giver nye udfordringer

Overgangen fra den kendte SMEMA-standard til Hermes-standard er en udfordring for alle involverede.

Anlægsproducenter kan ofte se tilbage på et historisk forøget maskinsortiment. De mange forskellige maskintyper, deres forskellige styringsarkitekturer og pågældende softwareversioner gør skiftet til Hermes-standarden til en større opgave.

SICK giver anlægsproducenter mulighed for at tilbyde deres maskinsortiment med Hermes-standard.

Operatører af SMT-linjer kan ved investering i nye SMT-linjer indføre Hermes-standarden og bruge dennes fordele. For at kunne generere den heraf følgende merværdi komplet i en fabrik og ombygge den eksisterende maskinpark til Hermes-standard kræves der dog intelligente løsninger.

SICK hjælper operatører af SMT-linjer ved introduktionen af Hermes-standarden 

Hermes-standard-løsningssortiment

Hermes SMEMA Connect Image

 

 

 

 

Hermes SMEMA Connect

Gør maskiner fit til den digitale fremtid 

  • Producentuafhængig integrering af maskiner med SMEMA-interface i SMT-linjer med Hermes-standarden
  • Egnet til eftermontering af eksisterende maskiner og kan integreres i styringskoncepter til nye maskiner
  • Skræddersyet til din maskine takket være funktionernes konfigurerbarhed og kundespecifik tilpasning foretaget af vores eksperter
Hermes ELS Connect Image

 

 

 

 

Hermes ELS Connect

Bindeled mellem moderne SMT-verdener

  • Producentuafhængig integrering af maskiner med SEMI-SMT-ELS-interface i SMT-linjer med Hermes-standarden
  • Smarte algoritmer sørger for datakonsistens
  • Fleksibel integrering i eksisterende maskinsystemer eller selvstændig hardwareløsning fra SICK
Hermes VERTICAL Connect Image

 

 

 

 

Hermes Vertical Connect

Interaktion med overordnede produktionssystemer

  • Vertikal dataintegrering og interaktion af Hermes-standard-maskiner med overordnede produktionssystemer
  • Standardiseret medIPC-CFX eller kundespecifikt via REST, MQTT eller OPC UA
  • Fås enten som stand-alone-løsning eller som supplerende byggesten til vores Hermes Standard Solutions

Helhedsorienteret kunderådgivning

Vi ledsager dig på din rejse til Light Out Factory – Tag kontakt til din SICK salgspartner, eller kontakt os via denne side.
Ganzheitliche Kundenbetreuung
Ganzheitliche Kundenbetreuung

Har du spørgsmål, eller har du brug for individuel rådgivning?

Kontakt os

Hermes Standard Solutions

Applikationsrelaterede SensorApps

 

Integrerings- og sensorprodukter

 

Pakke uden bekymring
Fra rådgivning, ibrugtagning og videre til after-sales-service

 

Til produktsortimentet

SICK er medlem af The Hermes Standard Initiative.

Læs mere om The Hermes Standard

Electronics Image
Electronics Image
Nye løsninger til elektronikindustrien

Læs mere