Automatiseret kvalitetssikring

Automatisierung der Qualitätssicherung
Automatisierung der Qualitätssicherung

Kvalitetssikring er en forudsætning for bæredygtig økonomi og stabilt udbytte. Den omfatter både materialestyring og funktionskontrol samt maskin- og produktionsovervågning. Dermed kan lagerbestanden reduceres, og gennemløbstiderne kan forkortes. Sensorløsninger til procesovervågning og kvalitetssikring øger fleksibiliteten ved hjælp af autonom tilpasning i tilfælde af kvalitetsændringer og produktskift. Dermed sikrer de ressourceoptimering, mindre frasortering og stor gennemløbsmængde.

Mere end kun en vision

For at kunne registrere virkeligheden sikkert og pålideligt er der i industrien brug for meget mere end bare en vision. SICK har derfor en omfattende portefølje af vision-sensorer - lige fra kompakte, let integrerbare enheder over konfigurerbare stand-alone-løsninger til programmerbare højhastighedskameraer, der lever op til de strengeste krav. Af SICKs etablerede byggesten og af de integrerbare funktioner i forskellige billedbehandlingsbiblioteker opstår der dermed perfekt tilpassede, nye løsninger, der er egnede til opgaver i forbindelse med Industri 4.0. Det omfatter bl.a. kvalitetskontrol, track and trace, objektdataregistrering og forebyggende vedligeholdelse.

Vælg produkt

Industriel Billedbehandling
Pin- og stanseinspektion – kontrol/overvågning af pins tilstedeværelse og position
Pinspector 3D
Konfigurerbar, intuitiv og pålidelig 3D-inspektion af bevægelige dele
TriSpector1000
All-in-one-vision-sensor med fleksibel optik og et robust hus
InspectorP63x
Integrationsprodukter
Fleksibel. Intelligent. Kommunikativ.
SIM4x00

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne