Partistørrelse 1 som en udfordring for maskinindustrien
Mindre styktal og individualiserede masseprodukter er nøgleord i Industri 4.0. For at implementere dem skal en maskine eller et anlæg kunne håndtere varierende produkttilførsel og tilpasses forskellige formater. Kun på den måde kan varerne tilpasses ved varierende efterspørgsel og fremstilles fleksibelt og effektivt efter individuelle kundeønsker helt ned til partistørrelse 1. Intelligente sensorer skaber mulighed for en ny grad af fleksibilitet. De genererer produktionsdata i real-tid. Sensorer fra SICK understøtter og aflaster ved databehandlingen, idet de allerede analyserer måledataene på stedet ved hjælp af intelligente funktioner og videretransmitterer de tilsvarende brugerdata som færdigt behandlede informationer.
Fleksibel produktion i starthullerne
Med et anlægs stigende grad af automation vokser også de enkelte komponenters opgaver: Bl.a. anvendes fotoceller med fleksible sensorindstillinger og diagnosticeringsfunktioner allerede på tværs af brancherne. Induktive, IO-Link-kompatible nærhedssensorer løser komplekse opgaver direkte i sensoren. Kontrastsensorer, niveaumålere og elektroniske trykafbrydere kommunikerer parameteropsætningerne via integrerede IO-Link-interfaces. Målende automationslysgitre reducerer kabelføringen i produktionsomgivelserne og giver adgang til diagnosticeringsfunktion og formatændring. Encodere med EtherNet/IP™ har både en aktiv webserver og funktionsblokke til feltbusintegration. Kompakte 2D-LiDAR-sensorer (også 2D-laserscannere) detekterer objekter pålideligt i forbindelse med arealovervågning.
På basis af denne portefølje udvikler applikationsspecialister skræddersyede koncepter til optimering af produktionsprocesser ved hjælp af SICK AppSpace. SICK baner vejen for Industri 4.0, i alle brancher.
SICK AppSpace – spillerum for dine ideer og løsninger
Gennem netværk af alle berørte enheder og den sikre, decentrale udveksling af data opstår mange nye applikationsmuligheder. De kan både tilbydes via Cloud og derunder via PLC på maskin- eller systemniveau. Til det formål tilbyder SICK økosystemet SICK AppSpace, en platform, hvor udviklere kan udveksle og udarbejde applikationer til sensorer fra SICK.