Sikker sensorkaskade: Den rigtige løsning til enhver opgave

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

7 safety switches are safely connected in series using Flexi Loop and controlled using the Flexi Soft safety controller from SICK.

Forskellige brancher, forskellige opgaveformuleringer, forskellige behov. SICK tilbyder forskellige løsninger til seriekobling af sikkerhedssensorer. Når du skal vælge den løsning, der passer til dig, er forskellige kriterier afgørende: Sikkerhed, diagnose, kabelføring, økonomi og fleksibilitet.


Vore løsninger til sikker sensorkaskade uden diagnose

Example: Safe series connection without diagnostics using STR1 non-contact safety switches

Den nemme og billige løsning til sikker sensorkaskade takket være mindre kabelføring og stor omkostningseffektivitet. Udnyt fordelen, og find et passende produkt til din maskine: 

 



Vore løsninger til sikre sensorkaskader med diagnose

Example: Safe series connection with diagnostics using Flexi Loop

Udvidede diagnosemuligheder reducerer unødvendige afbrydelser og sænker udgifterne til vedligeholdelse og reparationer. Flexi Loop sikrer samtidigt, at sikre sensorkaskader af forskellige sensortyper er meget fleksible.

Sikker sensorkaskade


Læs mere om sikre sensorkaskader

Brug sensorløsninger fra SICK til at undgå, at fejl maskeres på dine maskiner

 

Har du andre spørgsmål?

Kontakt vore eksperter