Menneske og robot rykker stadigt tættere sammen. Her spiller sensorer fra SICK en afgørende rolle. De sætter robotterne i stand til at opfatte mere præcist - forudsætningen for et samarbejde i øjenhøjde i forbindelse med alle robotteknologiens udfordringer: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling og Position Feedback.
Vore løsninger på dine udfordringer i forbindelse med robotteknologi
Fleksible automatiseringsløsninger takket være Robot Vision-teknologien og frit tilgængelige robotapplikationer, der garanterer sikkerhed - det er den fremtid, som allerede er begyndt. Sensorløsninger fra SICK gør denne fremtid mulig. Her arbejder menneske og maskine hånd i hånd - præcis som SICK sammen med sine kunder finder en løsning i øjenhøjde.
Robot Vision
Robot Vision – det er optiske og kamerabaserede systemer, der forvandler robotten til en seende medspiller og lader den registrere, hvor hvad befinder sig. De muliggør fleksibel automatisering i Industri 4.0-tidsalderen.
Safe Robotics
Safe Robotics-løsninger sørger for personsikkerheden og omfatter alle foranstaltninger, der gør det følsomme område omkring robotten til en sikker arbejdsplads.
End-of-Arm Tooling
I forbindelse med End-of-Arm Tooling tilbyder SICK gennemprøvede sensorer til griber og robotværktøj, der betyder, at der kan arbejdes med fingerspidsfornemmelse.
Position Feedback
Ved SICK-løsninger til Position Feedback leverer de motor-feedbacksystemer, der er indbygget i drevene, data om hastighed og position samt drevets tilstand. Dermed danner de det sensoriske grundlag for alle robottens bevægelser.
Serviceydelser og rådgivning om robotteknologi
Samarbejde i øjenhøjde: SICK tilbyder dels innovative sensorløsninger til din robotapplikation. Dels også omfattende service- og rådgivningsydelser – lige fra den første evaluering til idriftsættelsen af din robot eller dit anlæg. Uanset om du kontakter os i din egenskab af driftsansvarlig for en samarbejdende robot (cobot) eller som integrator for industrirobotter, så sikrer du sammen med SICK, at dine robotter udfører deres opgaver effektivt, sikkert og pålideligt. Drag nytte af SICKs eksperters mangeårige erfaringer, som de gerne giver videre til dig og dine medarbejdere, hvis du ønsker det.
Andre emner:
Har du spørgsmål?
Individuelle løsninger til førende robotproducenter
Mobile Robotter:
Move into new dimensions
Robotteknologien er på vej – uanset om det er i produktionen, i logistikken eller på serviceområdet. Sensorløsninger til alle varianter af mobile robotter
Udvalgte artikler på SICKs sensorblog
Vision-teknologien leder CobotsUniversal Robots og SICK på deres vej mod fremtidenContinental: Samarbejdende robotteknologi med SICK Safety Safety Solutions til en heavy-duty robot, der kan anvendes mobilt Smart Motor-sensorer fra SICK gør HIWIN-robotter sikre og klar til fremtiden SICK sensorer styrer apoteksrobotter