Insidere ved mere. Inden for robotteknologien leverer motor-feedbacksystemer data om hastighed og position samt om drevenes tilstand til drevreguleringen og styringen. Dermed udgør de det sensoriske grundlag for alle robottens bevægelser. Smart Motor-sensorerne fra SICK befinder sig midt i det hele og leverer de data, der er nødvendige for at sikre effektiv styring af robotten og anlægget.
Udvalg af robotteknologi-applikationer til Position Feedback
Robot med leddelt arm
SCARA-robot
Lineær robot (kartesisk)
Motor-feedbacksystemerne TTK50 og TTK70 arbejder efter et berøringsløst måleprincip og er derfor slitagefri. Takket være det absolutte længdemålesystem er referencekørsler overflødige. Det gør systemet ideelt til lineære anvendelser ved målelængder på op til fire meter.
Deltarobot
På grund af den kompakte størrelse er SKM/SKS velegnede til meget dynamiske anvendelser som f.eks. ved deltarobotter. Alle varianter er udstyret med et elektronisk typeskilt og et HIPERFACE®-interface og opfylder sikkerhedskravene i henhold til SIL2/PL d.
Vore produkter og løsninger til Position Feedback
Eksempler fra praksis - case stories på SICK Sensor Blog
Smart Motor-sensorer fra SICK gør HIWIN-robotter sikre og klar til fremtiden
I sin nye 6-akslede robot til pick-and-place-applikationer anvender HIWIN, som er producent af robotteknologi og ekspert i linearteknik, motor-feedbacksystemer fra SICK. Det sparer plads og gør også den 5 kg tunge robot klar til fremtidige samarbejdende applikationer.
Har du spørgsmål?
Individuelle løsninger til førende robotproducenter
HIPERFACE DSL® – den digitale tilslutning til fremtiden
Smart Motor-sensorer fra SICK gør brugerne til insidere.