Ved denne løsning til identifikation af flybagage er ALIS baseret på RFID-teknologi (Radio Frequency Identification). Den særlige fordel: Ved identifikationen af de på bagagen anbragte IATA-transpondere er der ikke behov for direkte visuel kontakt til transponderen. Det gør pålidelig sporbarhed af flybagage lettere. Systemets vigtigste bestanddele er skrive-/læseenheder i produktfamilien RFU til at læse og skrive på RFID-transpondere. ALIS baseret på RFID-teknologi lever op til specifikationen i den verdensomspændende IATA-standard og kan med henblik på overdragelsesteknik både specificeres for de UHF-båndbredder, der er godkendt i Europa, USA og andre lande.
Dine fordele:5>
- Sikker tilordning af labelen til bagageenheden garanterer fejlfri sorteringsproces, også ved store bagagemængder
- Større rækkevidder takket være UHF-teknologi
- Nem idriftsættelse og vedligeholdelse
- Single-host-interface
- 100 % redundant design
- Integration i SICK-software-visualiseringsplatform og omfattende diagnosemuligheder understøtter proaktiv vedligeholdelse og forhindrer driftsafbrydelser