Bagageidentifikation baseret på laserteknologi

Airport Baggage Tracking Laser Technology Foto

Track-and-trace-systemet ALIS (Airport Luggage Identification System), der er baseret på laserteknologi, har kunnet fås på markedet siden 1990. Gennem den kontinuerlige optimering af ALIS kan applikationseksperter fra SICK drage nytte af deres mangeårige erfaringer med brugen af systemet i lufthavne verden over. Det har gjort denne version af ALIS til den bedst gennemprøvede løsning til pålidelig identifikation og målstyring af flybagage, der er mærket med 1D-stregkoder. I den forbindelse spiller stregkodens position og den måde, den vender på, ingen rolle. Man kan vælge at indbygge et kamera i systemet, så man sammen med stregkoden kan levere et farvebillede af bagagen til bagageanlæggets computer. På den måde er det f.eks. let at dokumentere, om en bagageenhed allerede var beskadiget før ekspeditionen. Systemets vigtigste bestanddele er laserbaserede stregkodescannere i CLV-serien.

Dine fordele:
  • Gennemprøvet og pålidelig teknik, der lever op til de strengeste krav fra industrien
  • Ved hjælp af SMART-kode-rekonstruktion kan selv snavsede, beskadigede eller dårligt printede stregkoder læses pålideligt
  • Nem idriftsættelse og vedligeholdelse single-host-interface
  • 100 % redundant design integration i SICK-software-visualiseringsplatform og omfattende diagnosemuligheder understøtter proaktiv vedligeholdelse og forhindrer driftsafbrydelser

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne