Løsninger til robotter fra FANUC

Roboterarm
Roboterarm

Ifølge FANUC selv leverer selskabet med over 100 modeller verdens største udvalg af robotter til forskellige applikationer og brancher. Takket være applikationsspecifikke valgmuligheder kan FANUCs industrirobotter anvendes fleksibelt; de er nemme at integrere og kan betjenes intuitivt. FANUC-robotter er dimensioneret til en nyttelast på op til 2,3 t og rækkevidder på op til 4,7 m til krævende automationsløsninger.

Over en længere årrække har SICK sammen med FANUC udviklet specifikke sensor- og systemløsninger, der nemt kan indbygges i dine FANUC-robotter.

Uanset om der er tale om Robot Vision, Robot Guidance eller Safety Solutions – SICK kan tilbyde den rette løsning til din FANUC-robot. Vi hjælper dig med at arbejde mere produktivt, opnå en merværdi i din leveringskæde og fortsat være konkurrencedygtig.

Sensor- og softwareløsninger til robotter fra FANUC

Systemløsninger
Robotstyringssystem til 3D-lokalisering af elementer i lastbærere
PLR
Systemløsninger
Brugervenligt og fleksibelt sensorsystem til lokalisering af elementer
PLOC2D

Sikkerhedssystemet Safe Robotics Area Protection: sBot Speed CIP

sBot

Til robotstyringer fra FANUC: R-30iB Plus

 

Succeshistorier om FANUC-robotter og SICK

Systemløsninger
Fleksibel lokalisering af elementer til bin-picking og afpalletering
PLB
SICK AppSpace
Nem plukning af alle dimensioner fra transportbåndet
3D Belt Pick

Yderligere løsninger til robotteknologien

Serviceydelser og rådgivning om robotteknologi

Læs mere