Innovation i bevægelse

7. okt. 2025

Visionary AI-Assist mindsker kollisionsrisikoen blandt mobile maskiner i krævende arbejdsomgivelser

Overalt hvor materialer transporteres eller flyttes, er der en seriøs risiko for sammenstød mellem maskiner, køretøjer og forhindringer. Den slags hændelser kan ikke blot være årsag til store udgifter; de kan også forstyrre driften mærkbart. Med Visionary AI-Assist har SICK udviklet en AI-baseret løsning, der registrerer objekter og personer præcist og selektivt, kommer rettidigt med advarsler og dermed minimerer kollisionsrisikoen.

A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.
A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.

Maskinoperatører står dagligt over for den krævende opgave at skulle manøvrere kæmpestore og tonstunge køretøjer som hjuldrevne læssemaskiner og dumpere gennem komplekse arbejdsområder. Samtidigt kræver smalle kørebaner, forhindringer, døde vinkler og dynamiske personbevægelser og andre maskiners bevægelser stor koncentration. Støv, dårlig sigtbarhed eller skiftende vejrforhold vanskeliggør yderligere overvågningen af større arealer. Selv med mange års erfaring kan det ske, at andre maskiner eller personer overses. Traditionelle hjælpemidler som spejle, akustiske advarselssignaler og enkle kameraer hjælper kun til en vis grad. Resultatet: Forkerte alarmer eller forsinkede advarsler mindsker tilliden til systemerne og øger stressniveauet. Desuden kan det føre til dyre kollisioner, skader på maskinerne og infrastrukturen samt uplanlagte stilstandstider. Et intelligent assistentsystem, der pålideligt opdager personer og objekter, dækker døde vinkler og prioriterer relevante advarsler, aflaster medarbejderen markant. Samtidigt reduceres risikoen for sammenstød, og der sikres en problemfri drift.

Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.
Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.

Kollisionsafværgelse takket være Visionary AI-Assist

Visionary AI-Assist fra SICK kombinerer det robuste 3D-kamera Visionary-B Two og den intelligente software AI-Assist. Resultatet er en all-in-one-løsning til kollisionsafværgelse Takket være 3D-øjebliksbillede-stereoskopi leverer kameraet dybde- og farvedata med høj opløsning i realtid. Kameraet registrerer både personer og objekter med millimeters præcision, selv når de kun kan ses delvist. Synsfeltet kan alt efter behov indstilles til, at der dækkes en stor del af overfladen, eller at fokus er på det nære område.

Samtidigt analyseres alle data direkte på sensoren, og advarsler prioriteres efter, hvor presserende de er; det reducerer antallet af forkerte alarmer. Fleksibel zonekonfiguration og præcise afstandsmålinger øger pålideligheden yderligere. Det bliver muligt med et specielt trænet neuralt netværk på en dedikeret AI-chip med høj ydeevne.

Visionary AI-Assist udmærker sig ved brug i krævende udendørsområder takket være det robuste hus (IP67 / IP69K) og det udvidede temperaturområde mellem -40 og +55 °C. Et valgfrit anti-vibrations-fastførelsessæt sørger for effektiv affjedring ved stød. Yderligere tilbehør såsom en beskyttelseskappe sørger for, at hverken støv, regn eller snavs forhindrer et klart udsyn. Derudover er kameraets front beskyttet mod mekaniske påvirkninger og direkte solstråling.

Fordi kritiske situationer opdages tidligt og på grund af de præcise advarsler hjælper Visionary AI-Assist personalet aktivt, når de skal manøvrere store mobile arbejdsmaskiner. En 2D-livevisning giver desuden et omfattende overblik over situationen. Men også autonome køretøjer som gaffeltrucks og transportkøretøjer kan udstyres med det intelligente assistentsystem, for lige netop dér, hvor der ikke foretages en direkte betjening, er pålidelig objekt- og persondetektion en grundliggende forudsætning. Kun på den måde kan man forhindre sammenstød og sikre adaptiv automatisering. I begge scenarier sikrer gængse interfacestandarder som Ethernet og CAN samt digitale ind- og udgange fleksibel og nem integration i mobile arbejdsmaskiner.

Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Industriel Billedbehandling
Intelligent kollisionsafværgelse og områdeovervågning med pålidelig 3D Machine Vision
Visionary AI-Assist

 

Se videoen for at opleve kollisionsafværgelse i aktion

 

Flere artikler

Præcise bevægelser af gravemaskinens skovl med absolut-encodere til tiltrotatorer

Læs mere her

Med LiDAR-teknologi en har Naïos robotter et præcist overblik over omgivelserne

Læs mere her

E-Guide Mobile Machines
E-Guide Mobile Machines
E-guide: Tendenser inden for automatiseringen af mobile arbejdsmaskiner

Download nu

Virtual Tool Mobile Machines
Virtual Tool Mobile Machines
Virtual tool: Sensorløsninger til mobil automation

Start nu