Berøringsløs tælling af aksler på tværs af flere vejbaner
Udover den kørte afgiftsstrækning er det ved elektroniske vejafgiftssystemer køretøjstypen, der er den afgørende faktor, som skal måles for at kunne opkræve afgiften. Køretøjstypen kan bestemmes på grundlag af forskellige kriterier, heriblandt er køretøjets størrelse og profil såvel som antallet af aksler pålidelige værdier til at kunne klassificere køretøjerne præcist og dermed opkræve den korrekte afgift.
Akseltælleren er et ekstra modul til profiling-systemerne TICx02 og Free Flow Profiler fra SICK og egner sig perfekt til opgaven. Med akseltælleren kan man præcist detektere og tælle køretøjsaksler – selv på veje med flere vejbaner og i frit flydende trafik. Akseltælleren er udstyret med intelligent software og behandler de billeder, der optages af køretøjer på basis af Deep-Learning-algoritmer. Her identificeres og tælles akslerne ved hjælp af indgående indlærte billeddata. Modulets hardware består af et kamera og en styring. Afhængigt af antallet af vejbaner kan der suppleres med ekstra kameraer. Dermed udvider akseltælleren SICK-profiling-systemernes funktioner optimalt. Takket være denne funktionsudvidelse kan der etableres mange applikationer til vejafgiftsregistrering.
Akseltæller: Fordelene ved et kompakt modul
Installation og drift
Registrering af aksler på flere vejbaner takket være montage oven over vejbanen
- Registrering af akslernes position og antal
- Fleksibel montage – ved siden af eller oven over vejbanen
- Fordi detektionen foregår berøringsløst, er der ikke behov for indbygninger i vejbanen
- Fordi montagen foretages højt oppe, bliver enheden mindre snavset og er beskyttet mod hærværk
Hurtig idriftsættelse og betjening takket være webinterface
- Bekvem fjernvedligeholdelse takket være den browserbaserede brugerflade
Nem og billig eftermontering
- Akseltælleren kan fås sammen med eksisterende profiling-systemer fra SICK, eller den kan bygges ind senere
Ydelse og driftssikkerhed
Stor detektionshastighed på basis af Deep-Learning
- Tællenøjagtighed på over 97 %
- Kørehastigheder på op til 180 km i timen
- Registrerer også ekstra lange køretøjer med Stitching-metoden, dvs. ved at sætte flere enkeltoptagelser sammen til et enkelt billede
- Som backup-løsning kan der tilvælges et ekstra kamera for hver vejbane
Særdeles driftssikker på grund af det effektive kamera
- Klar til brug døgnet rundt
- Indbygget infrarød belysning til drift om natten
Forbedrer sikkerheden på veje og skinner. Profiling-systemer fra SICK måler, detekterer, klassificerer, tæller og tester køretøjer i 3D.