Med de rustfri stålmembraner i plan med fronten og det store antal hygiejniske procestilslutninger er tryktransmitteren PHT perfekt egnet til krævende hygiejniske applikationer i fødevare-, medicinal- og kosmetikindustrien. Forhøjede medietemperaturer, bestandighed over for korrosive medier eller et design uden dødrum med hygiejneoptimerede procestilslutninger: PHT er det oplagte valg på grund af dens udmærkede funktionalitet, der bl.a. er dokumenteret med certifikater fra 3-A og EHEDG.
Overblik
- Robust og præcis trykmåleteknologi
- Hermetisk tæt rustfri stålmembran i plan med fronten med ruhed Ra < 0,4 μm
- Dele med mediekontakt af rustfrit stål 1.4435, hus af rustfrit stål 1.4571
- CIP- og SIP-egnet
- Et stort antal hygiejniske procestilslutninger kan leveres
- Hus i rustfrit stål med tæthedsgrad/kapsling op til IP 68
- Kan også leveres med felthus IP 67