Oversigt
Den fleksible løsning
Tryktransmitteren PFT anvendes til præcis måling af tryk i væsker og gasser. Instrumentet udmærker sig ved sin avancerede måleteknik og er derfor det indlysende valg til løsning af krævende måleopgaver i industrielle applikationer. Udførelser med udvidet temperaturområde, øget målenøjagtighed eller membran i plan med front åbner for et bredt anvendelsesområde. Takket være dens meget alsidige konfigurerbarhed kan PFT tilpasses perfekt til mange forskelligartede kundekrav.
Overblik
- Måleområder fra 0 mbar ... 100 mbar op til 0 bar ... 600 bar
- Relative, absolutte og ±-måleområder
- Også med membran i plan med fronten
- Medietemperatur op til 150 °C (ekstra)
- Et stort antal gængse procestilslutninger
- Ekstra modstandsdygtig over for stød og vibrationer
- Præcision 0,5% eller 0,25%
- Udgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V eller 0 V ... 10 V
- Nulpunkt og måleområde kan justeres
- Rund stikforbindelse M12 x 1, vinkelstik (DIN 175301-803 A) eller kabeltilslutning