Tryksensorer
PET

Når en ikke er nok

Din fordel

  • Det store antal varianter, der kan leveres, gør det let at tilpasse en løsning til individuelle applikationer
  • Pladsbesparende takket være kompakte dimensioner
  • Tidsbesparende takket være hurtig og enkel konfiguration
  • Produktionskapaciteter, der er afstemt til OEM-behov, giver et fremragende forhold mellem pris og ydelse til skræddersyede applikationsspecifikke løsninger
  • Universelt anvendelig, også til et stort antal korrosive målemedier, da delene med mediekontakt er fremstillet af rustfrit stål

Oversigt

Når en ikke er nok

Tryktransmitteren PET er udviklet som OEM-produkt til brug i anlægs- og maskinindustrien. Da der kan leveres et stort antal måleområder, procestilslutninger, udgangssignaler og elektriske tilslutninger, er PET egnet til mange forskellige applikationer inden for hydraulik, til pumper, kompressorer osv.

De kompakte dimensioner gør det nemt at installere den også under trange pladsforhold.

Ved udviklingen af PET er der især lagt vægt på robusthed og pålideligt høj produktkvalitet. Således har PET en omgivende svejset korrosionsbestandig membran af rustfrit stål og er derfor optimalt egnet til mange forskellige målemedier.

Fremstillingsprocessen, der er indrettet på høje styktal, muliggør et optimalt forhold mellem udgifter og udnyttelse også til individuelle løsninger.

Overblik
  • Måleområder fra 0 bar ... 6 bar op til 0 bar ... 600 bar
  • Leveres med diverse udgangssignaler og elektriske tilslutninger
  • Gængse procestilslutninger kan fås
  • Høj overbelastningsresistens. Trykspidsdæmpning fås på forespørgsel til udvalgte procestilslutninger.
  • Helsvejset, hermetisk tæt membran af rustfrit stål
  • Hus af rustfrit stål med tæthedsgrad/kapsling op til IP 67 (med rund stikforbindelse M12 x 1)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    ProdukttypeTryktransmitter
    Måleområder
    Relativt tryk0 bar ... 6 bar til 0 bar ... 600 bar, 0 psi ... 100 psi til 0 psi ... 8000 psi
    Vakuum og ±-måleområder–1 bar ... +5 bar til –1 bar ... +59 bar, –30 inHg ... +100 psi til –30 inHg ... +300 psi
    TrykenhedBar, psi, kg/cm2, kPa og MPa
    Præcision≤ ± 1,2 % af måleområdet (ved rumtemperatur)
    UdgangssignalAnalog
    Elektrisk tilslutningRund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, til vinkelstik i henhold til DIN EN 175301-803 A (uden modstik)
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads