Tryksensorer
PBT

Et rigtigt allroundtalent

Din fordel

  • Lille pladsbehov takket være kompakte dimensioner
  • Enkel og udgiftsbesparende installation
  • Optimale løsninger som følge af mangfoldig konfigurerbarhed
  • Meget pålidelig som følge af den robuste konstruktion
  • Fremragende forhold mellem pris og ydelse

Vælg produkt

PBT.ui.config.teaser.header.msg

Lav din egen produktkonfiguration

PBT.ui.config.teaser.configuration.msg

Standardprodukter

PBT.ui.config.teaser.productselection.msg

Vis alt Skjul alt
Vis alt Skjul alt
Filtrer efter:

Din ønskede konfiguration kontrolleres…

Konfigurationsresultatet kan ikke genereres endnu. Tilføj de manglende oplysninger - du genkender stederne på udråbstegnene; ellers kontakt os.

1.146 træffer(e):

Træffer 1 - 24 af 1146

View:

Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 10 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ½ B i henhold til EN 837
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: Uden pakning
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: –1 bar ... 0 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Vinkelstik iht. DIN 175301-803 A, IP65
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 10 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ½ A i henhold til DIN 3852-E
  • Procestemperatur: –30 °C ... +100 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 1 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 0 V ... 5 V, 3-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 1,6 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 14 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 1 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Vinkelstik iht. DIN 175301-803 A, IP65
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 6 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Vinkelstik iht. DIN 175301-803 A, IP65
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 16 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 6 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 25 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Vinkelstik iht. DIN 175301-803 A, IP65
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 MPa ... 25 MPa
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: R ¼ ISO 7 (DIN2999)
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: Uden pakning
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: –1 bar ... 0 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 14 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 1 bar
  • Præcision: ≤ ± 0,5 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 10 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: ¼'' NPT
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: Uden pakning
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Vinkelstik iht. DIN 175301-803 A, IP65
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 10 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ½ A i henhold til DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 25 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-leder
  • Tilslutningsmåde: Vinkelstik iht. DIN 175301-803 A, IP65
  • Forsyningsspænding: 14 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: –1 bar ... 9 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ indvendig
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: Uden pakning
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Vinkelstik iht. DIN 175301-803 A, IP65
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 6 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: –30 °C ... +100 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: –1 bar ... 24 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 14 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: –1 bar ... 0 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 4 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 600 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 400 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: NBR
  • Udgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 14 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign
Tryksensorer
PBT
  • Måleområde: 0 bar ... 400 bar
  • Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
  • Procestilslutning: G ¼ indvendig
  • Procestemperatur: 0 °C ... +80 °C
  • Pakning: Uden pakning
  • Udgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-leder
  • Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
  • Forsyningsspænding: 8 V DC 30 V DC
Stk.
Detaljer
Sammenlign

Træffer 1 - 24 af 1146

    Oversigt

    Et rigtigt allroundtalent

    PBT er et universelt tryktransmitter til generelle industrielle applikationer til trykmåling af væsker og gasser. Det er egnet til standardmåleopgaver i anlægs- og maskinindustrien, til trykreguleringer, hydraulik, pneumatik osv. PBT kan konfigureres på adskillige måder. Dermed kan den tilpasses optimalt til de individuelle kundekrav. Den præcise og pålidelige måleteknik, de kompakte installationsmål og den enkle og hurtige installation gør PBT til et rigtigt allroundtalent.

    Overblik
    • Trykmåleområder fra 0 bar ... 0,05
    • Relative, absolutte og ±-måleområder
    • Et stort antal procestilslutninger kan leveres
    • Ingen mekaniske bevægelige dele. Derfor ingen slitage, materialetræthed eller vedligeholdelse
    • Helsvejset, hermetisk tæt membran af rustfrit stål
    • Udgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V eller 0 V ... 10 V
    • Elektrisk tilslutning M12 x 1, vinkelstik (DIN 175301-803 A) eller kabeltilslutning

     

    Smart Fluid Power
    Smart Fluid Power

    Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

    Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

    Læs mere

    Anvendelser

    Teknisk oversigt

     
    • Oversigt over tekniske data

      Oversigt over tekniske data

      ProdukttypeTryktransmitter
      Måleområder
      Relativt tryk0 bar ... 0,05 bar til 0 bar ... 1000 bar
      Absolut tryk0 bar ... 0,1 bar til 0 bar ... 25 bar
      Vakuum og ±-måleområder–1 bar ... 0 bar til –1 bar ... +24 bar
      TrykenhedBar, MPa, psi og kg/cm2
      Præcision

      ≤ ± 1 % af måleområdet

      ≤ ± 0,5 % af måleområdet

      ≤ ± 0,25 % af måleområdet

      ≤ ± 0,6 % af måleområdet

      UdgangssignalAnalog
      Elektrisk tilslutningRund stikforbindelse M12 x 1 vinkelstik, ledningstilslutning
    Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

    Downloads