Tryksensorer
PBS
Den universelle tryksensor
Din fordel
- Sikker og enkel betjening og indstilling via tre store taster og et let aflæseligt display
- Display med perfekt aflæsning og optimal kabelføring som følge af drejeligt hus
- Ingen kompromiser: Individuelle løsninger som følge af mangfoldig konfigurerbarhed
- Universelt anvendelig som følge af helsvejset og meget bestandig membran af rustfrit stål
- Plads- og udgiftsbesparende: Intet behov for adaptere som følge af det brede udvalg af gængse procestilslutninger
- Meget pålidelig som følge af anvendelse af gennemprøvede teknologier og kvalitetsmaterialer, vandtæt iht. IP 65 og IP 67 og høj overtrykssikkerhed
- Maksimal driftssikkerhed for anlægget: Med IO-Link bliver en hurtig og sikker parameterindstilling ved produktskift mulig


Vælg produkt
Din systemkonfiguration
Din ønskede konfiguration kontrolleres…
Konfigurationsresultatet kan ikke genereres endnu. Tilføj de manglende oplysninger - du genkender stederne på udråbstegnene; ellers kontakt os.
1.114 træffer(e):
Tryksensorer
PBS
- Måleområde: –1 bar ... 9 bar
- Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
- Procestilslutning: G ½ B i plan med front
- Procestemperatur: –20 °C ... +85 °C
- Pakning: NBR
- Udgangssignal: 2 x PNP
- Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
- Forsyningsspænding: 15 V DC ... 35 V DC
Tryksensorer
PBS
- Måleområde: 0 bar ... 10 bar
- Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
- Procestilslutning: G ½ B i plan med front
- Procestemperatur: –20 °C ... +85 °C
- Pakning: NBR
- Udgangssignal: 2 x PNP
- Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
- Forsyningsspænding: 15 V DC ... 35 V DC
Tryksensorer
PBS
- Måleområde: 0 bar ... 1 bar
- Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
- Procestilslutning: G ½ B i henhold til EN 837
- Procestemperatur: –20 °C ... +85 °C
- Pakning: Uden pakning
- Udgangssignal: 1 x PNP + 4 mA ... 20 mA
- Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
- Forsyningsspænding: 15 V DC ... 35 V DC
Tryksensorer
PBS
- Måleområde: 0 bar ... 400 bar
- Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
- Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
- Procestemperatur: –20 °C ... +85 °C
- Pakning: NBR
- Udgangssignal: 2 x PNP + 0 V ... 10 V
- Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 5-polet, IP67
- Forsyningsspænding: 15 V DC ... 35 V DC
Tryksensorer
PBS
- Måleområde: 0 bar ... 16 bar
- Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
- Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
- Procestemperatur: –20 °C ... +85 °C
- Pakning: FKM/FPM
- Udgangssignal: IO-Link/PNP + 4 mA ... 20 mA
- Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
- Forsyningsspænding: 15 V DC ... 35 V DC
Tryksensorer
PBS
- Måleområde: 0 bar ... 16 bar
- Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
- Procestilslutning: G ½ B i henhold til EN 837
- Procestemperatur: –20 °C ... +85 °C
- Pakning: Kobber
- Udgangssignal: 2 x PNP
- Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
- Forsyningsspænding: 15 V DC ... 35 V DC
Tryksensorer
PBS
- Måleområde: 0 bar ... 16 bar
- Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
- Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
- Procestemperatur: –20 °C ... +85 °C
- Pakning: NBR
- Udgangssignal: 2 x PNP + 4 mA ... 20 mA
- Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 5-polet, IP67
- Forsyningsspænding: 15 V DC ... 35 V DC
Tryksensorer
PBS
- Måleområde: 0 bar ... 6 bar
- Præcision: ≤ ± 1 % af måleområdet
- Procestilslutning: G ¼ A iht. DIN 3852-E
- Procestemperatur: –20 °C ... +85 °C
- Pakning: NBR
- Udgangssignal: 2 x PNP
- Tilslutningsmåde: Rund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67
- Forsyningsspænding: 15 V DC ... 35 V DC