Niveauproben LFH er et robust manometer til kontinuerlig niveaumåling. Væskesøjlen over proben danner et hydrostatisk tryk, der umiddelbart giver information om niveauet. LFH hænger i et fast forbundet tilslutningskabel frit ned i væsken, der skal overvåges. Den præcise måleteknologi er integreret i et robust rustfrit stålhus. For at leve op til diverse krav, findes niveauproben LFH både som Standard og Robust variant. Til Robust-varianten kan der vælges en række ekstrafunktioner, som udvider anvendelsesområdet betydeligt. Dertil hører en maksimal kabellængde på 250 m (standard-version: 100 m), en integreret temperaturmåling, en overspændingsbeskyttelse og et tilslutningskabel med en meget holdbar FEP-kappe (op til 100 m).
Overblik
- Neddykningsdybde op til 100 m
- Fås med diverse kabellængder
- Måleområder fra 0 bar ... 0,1 bar bis 0 bar ... 25 bar
- Membran af rustfrit stål
- Hermetisk tæt rustfrit stålhus med beskyttelseshætte af PA
- Kabelmateriale PUR, FEP-kabel til aggressive medier fås som ekstraudstyr
- Temperaturmåling med integreret Pt-100-element (ekstra)
- Overspændingsbeskyttelse (ekstra)