Tryksensorer

Universel trykmåling i væsker og gasser
SICKs portefølje af tryktransmittere og tryksensorer kan tilpasses individuelle kundekrav optimalt takket være de intelligente og alsidige konfigurationsmuligheder. Typisk for SICK er, at produkterne forener brugen af kvalitetsmaterialer, robusthed og præcis måleteknik med enkel betjening og installation.
Filtrer efter:
9 træffer(e):
Synligt bedre overvågning af tryk
- Et stort display viser systemtryk, koblingstilstande og koblingspunkt
- Tre store taster, intuitiv menunavigation
- Måleområder til relativt tryk (vakuum og overtryk)
- To indbyrdes uafhængige transistorudgange, valgfri analog udgang
- Installation på hatteskinne, væg eller eltavle
- Variant til lækageovervågning
- IO-Link
En ren løsning
- Robust og præcis trykmåleteknologi
- Hermetisk tæt rustfri stålmembran i plan med fronten med ruhed Ra < 0,4 μm
- Dele med mediekontakt af rustfrit stål 1.4435, hus af rustfrit stål 1.4571
- CIP- og SIP-egnet
- Et stort antal hygiejniske procestilslutninger kan leveres
- Hus i rustfrit stål med tæthedsgrad/kapsling op til IP 68
- Kan også leveres med felthus IP 67
Multifunktionel IO-Link-sensor til trykmåling, -styring og -overvågning
- Omkobbelbare transistorudgange (PNP/NPN) og analog udgang (strøm/spænding)
- Skalerbar analog udgang (5:1-Turndown)
- Stor målenøjagtighed: ± 0,5 %
- IO-Link til at transmittere procesdata som måleværdier i bar til styringen
- Huset kan drejes to steder (procestilslutning/display), og displayet kan drejes 180°
- Gængse procestilslutninger, også med membran i plan med fronten
Den kompakte tryksensor til hygiejniske applikationer
- Hygiejneoptimeret tryksensor med display til fødevareindustrien
- Dele i kontakt med produktet af rustfrit kvalitetsstål 1.4435
- Transistorudgange, der kan programmeres uafhængigt af hinanden, og analog udgang
- Visning af trykværdien i displayet
- Mulighed for omskiftning af trykenhed på displayet
- Detekteringstilstande vises via store separate LED''er
- IO-Link
Den fleksible løsning
- Måleområder fra 0 mbar ... 100 mbar op til 0 bar ... 600 bar
- Relative, absolutte og ±-måleområder
- Også med membran i plan med fronten
- Medietemperatur op til 150 °C (ekstra)
- Et stort antal gængse procestilslutninger
- Ekstra modstandsdygtig over for stød og vibrationer
- Præcision 0,5% eller 0,25%
- Udgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V eller 0 V ... 10 V
- Nulpunkt og måleområde kan justeres
- Rund stikforbindelse M12 x 1, vinkelstik (DIN 175301-803 A) eller kabeltilslutning
Den universelle tryksensor
- Elektronisk tryksensor med display til trykovervågning i væsker og gasser
- Præcis sensorteknologi med membran i rustfrit stål
- Integrerede procestilslutninger i rustfrit stål af høj kvalitet
- Visning af trykværdien i displayet. Detekteringstilstandene vises via store separate LED''er.
- Mulighed for omskiftning af trykenhed på displayet
- Min./maks. hukommelse
- Adgangskodebeskyttelse
- IO-Link
Et rigtigt allroundtalent
- Trykmåleområder fra 0 bar ... 0,05
- Relative, absolutte og ±-måleområder
- Et stort antal procestilslutninger kan leveres
- Ingen mekaniske bevægelige dele. Derfor ingen slitage, materialetræthed eller vedligeholdelse
- Helsvejset, hermetisk tæt membran af rustfrit stål
- Udgangssignal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V eller 0 V ... 10 V
- Elektrisk tilslutning M12 x 1, vinkelstik (DIN 175301-803 A) eller kabeltilslutning
Når en ikke er nok
- Måleområder fra 0 bar ... 6 bar op til 0 bar ... 600 bar
- Leveres med diverse udgangssignaler og elektriske tilslutninger
- Gængse procestilslutninger kan fås
- Høj overbelastningsresistens. Trykspidsdæmpning fås på forespørgsel til udvalgte procestilslutninger.
- Helsvejset, hermetisk tæt membran af rustfrit stål
- Hus af rustfrit stål med tæthedsgrad/kapsling op til IP 67 (med rund stikforbindelse M12 x 1)
På højt niveau
- Neddykningsdybde op til 100 m
- Fås med diverse kabellængder
- Måleområder fra 0 bar ... 0,1 bar bis 0 bar ... 25 bar
- Membran af rustfrit stål
- Hermetisk tæt rustfrit stålhus med beskyttelseshætte af PA
- Kabelmateriale PUR, FEP-kabel til aggressive medier fås som ekstraudstyr
- Temperaturmåling med integreret Pt-100-element (ekstra)
- Overspændingsbeskyttelse (ekstra)