Kontakt
Feedback

Temperatursensorer
TSP

Effektiv og pladsbesparende temperaturmåling

Din fordel

  • Pålidelig drift takket være den robuste konstruktion og brugen af materialer af høj kvalitet
  • Høj langtidsstabilitet
  • Hurtig og nem installation
  • Enkel integration takket være de meget kompakte dimensioner

Oversigt

Effektiv og pladsbesparende temperaturmåling

TSP er et universelt anvendeligt platiniskruningstermometer til temperaturmåling i væsker og gasser. Leveres med diverse tilslutningsgevind og montagelængder, kan tilpasses til individuelle indbygningssituationer. Delene med mediekontakt er fremstillet af rustfrit stål 1.4305. Platinelementet (Pt100 eller Pt1000, præcisionsklasse B iht. IEC 60751) er placeret i spidsen af måleindsatsen. Den elektriske tilslutning sker via en rund stikforbindelse M12 x 1. Det gør opbygningen ekstremt pladsbesparende og meget velegnet til snævre indbygningssituationer.

Overblik
  • Platinmodstand (Pt100 eller Pt1000, 2-leder eller 3-leder), præcisionsklasse B iht. IEC 60751
  • Måleområde –30 °C ... +130 °C
  • Diverse tilslutningsgevind og montagelængder
  • Dele i kontakt med mediet af rustfrit stål 1.4305
  • Rund stikforbindelse M12 x 1 (IP 67)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde–30 °C +130 °C
    Måleelementets præcisionKlasse B iht. IEC 60751
    Udgangssignaler med maks. tilladt belastning RA

    Pt100, 2-ledning eller Pt1000, 2-ledning

    Pt100, 3-ledning eller Pt1000, 3-ledning

Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad