Kontakt
Feedback

Temperatursensorer
THTS

Enkel, hygiejnisk temperaturmåling

Din fordel

  • Enkel systemintegration – også egnet til snævre installationsforhold som følge af de kompakte dimensioner
  • Sikker hygiejnisk drift: Dele i kontakt med mediet i rustfrit kvalitetsstål med hygiejneoptimerede overfladekvaliteter og design uden dødrum
  • Robust: Tilslutningshuset er let at rengøre og er beskyttet mod vandstænk
  • Hurtig og sikker installation
  • Stor langtidsstabilitet, præcision og linearitet
  • Kort reaktionstid
  • Optimale løsninger til individuelle krav som følge af mangfoldig konfigurerbarhed

Oversigt

Enkel, hygiejnisk temperaturmåling

Temperatursensoren THTS er en hygiejneoptimeret prisbillig Pt100-temperaturtransmitter i miniaturekonstruktion, som er udviklet til applikationer både i drikke- og fødevareindustrien og i kosmetik- og medicinalbranchen.

De strenge hygiejniske krav opfyldes igennem brugen af første klasses rustfrit stål og det konsekvente design af delene med mediekontakt, som er helt uden dødrum. Valget af gængse hygiejniske procestilslutninger, der er svejset spaltefrit sammen med tilslutningshuset, og diverse montagelængder åbner mulighederne for universel anvendelse.

THTS er egnet til CIP- og SIP-processer og muliggør dermed en sikker hygiejnisk drift med optimeret driftssikkerhed for anlægget.

Ud over den direkte elektriske tilslutning til Pt100-elementet fås en integreret måletransmitter med et udgangssignal på 4 mA ... 20 mA.

Overblik
  • Pt100-modstand, præcisionsklasse A (IEC 60751)
  • Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
  • Dele med mediekontakt: Korrosionsbestandigt rustfrit stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Diverse hygiejniske procestilslutninger og montagelængder
  • Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
  • Rund stikforbindelse M12 x 1

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Måleelementets præcisionKlasse A iht. IEC 60751 1)
    Præcision af den opt. transmitter± 0,25 K
    Udgangssignaler med maks. tilladt belastning RAPt100, 4-leder, 4 mA ... 20 mA, 2-leder (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [ohm])
    Elektrisk tilslutningRund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet
    • 1) Klasse B (måleområde –50 °C ... –30 °C).
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad