Kontakt
Feedback

Temperatursensorer
THTL

Perfekt indpasset: Hygiejnisk temperaturmåling i rørledninger

Din fordel

  • Konstrueret som integreret målested specielt til indbygning i rørledninger og dermed tilpasset optimalt til måleopgaven
  • Stor driftssikkerhed for anlægget og minimering af hygiejniske risici – sensoren kan udskiftes uden at åbne processen
  • Sikker hygiejnisk drift: Dele i kontakt med mediet i rustfrit kvalitetsstål med hygiejneoptimerede overfladekvaliteter og design stort set uden dødrum
  • Robust: Tilslutningshuset er let at rengøre og er beskyttet mod vandstænk
  • Stor langtidsstabilitet, præcision og linearitet
  • Kort reaktionstid
  • Optimale løsninger til individuelle krav som følge af mangfoldig konfigurerbarhed

Oversigt

Perfekt indpasset: Hygiejnisk temperaturmåling i rørledninger

Temperatursensoren THTL, der er udviklet som integreret målested, er den foretrukne løsning til hygiejnisk temperaturmåling i rør til drikke- og fødevareindustrien samt inden for områderne medicin, kosmetik og bioteknologi. THTL har et gennemgangshus, der sættes ind i rørledningen. Pt100-sensoren sidder i et beskyttelsesrør, der er omgivet af mediet. Den er enkel og hurtig at udskifte i forbindelse med vedligeholdelse eller kalibrering, mens processen fortsat er lukket. Det garanterer en sikker hygiejnisk drift. Udformningen af delene af korrosionsbestandigt rustfrit stål med mediekontakt lever op til de hygiejniske krav og muliggør hurtige reaktionstider. THTL er egnet til CIP- og SIP-processer og muliggør dermed en sikker hygiejnisk drift med optimeret driftssikkerhed for anlægget. Ud over den direkte elektriske tilslutning til Pt100-elementet fås en integreret måletransmitter med et udgangssignal på 4 mA ... 20 mA.

Overblik
  • Pt100, præcisionsklasse A (IEC 60751)
  • Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
  • Gennemgangshus til orbital indsvejsning i rørledning
  • Sensoren presset fjedrende ind i beskyttelsesrøret
  • Dele med mediekontakt: Korrosionsbestandigt rustfrit stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
  • Rund stikforbindelse M12 x 1

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Måleelementets præcisionKlasse A iht. IEC 60751 1)
    Præcision af den opt. transmitter± 0,25 K
    Udgangssignaler med maks. tilladt belastning RAPt100, 4-leder, 4 mA ... 20 mA, 2-leder (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [ohm])
    Elektrisk tilslutningRund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet
    • 1) Klasse B (måleområde –50 °C ... –30 °C).
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad