Kontakt
Feedback

Temperatursensorer
THTE

Hygiejnisk og fleksibel: Temperatursensor med beskyttelsesrør

Din fordel

  • Stor driftssikkerhed for anlægget og minimering af hygiejniske risici – sensoren kan udskiftes uden at åbne processen
  • Sikker hygiejnisk drift: Dele i kontakt med mediet i rustfrit kvalitetsstål med hygiejneoptimerede overfladekvaliteter og design uden dødrum
  • Robust: Tilslutningshuset er let at rengøre og er beskyttet mod vandstænk
  • Hurtig og sikker installation
  • Stor langtidsstabilitet, præcision og linearitet
  • Kort reaktionstid
  • Optimale løsninger til individuelle krav som følge af mangfoldig konfigurerbarhed

Oversigt

Hygiejnisk og fleksibel: Temperatursensor med beskyttelsesrør

Temperatursensoren THTE er en hygiejneoptimeret Pt100-temperaturtransmitter til applikationer i drikke- og fødevareindustrien samt inden for områderne medicin, kosmetik og bioteknologi. Takket være et beskyttelsesrør, der rager ind i processen, kan sensoren udskiftes "tørt". Dvs. beholderen forbliver lukket, og eventuelle hygiejnerisici minimeres. Beskyttelsesrøret fås i flere montagelængder og installeres med gængse hygiejneoptimerede procestilslutninger. Brugen af rustfrit stål af høj kvalitet og det konsekvente design uden dødrum for delene i mediekontakt gør det muligt at afvikle processen hygiejnisk. THTE er egnet til CIP- og SIP-processer og muliggør dermed en sikker hygiejnisk drift med optimeret driftssikkerhed for anlægget.

Ud over den direkte elektriske tilslutning til Pt100-elementet fås en integreret måletransmitter med et udgangssignal på 4 mA ... 20 mA.

Overblik
  • Pt100, præcisionsklasse A (IEC 60751)
  • Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
  • Sensoren presset fjedrende ind i beskyttelsesrøret
  • Dele med mediekontakt: Korrosionsbestandigt rustfrit stål 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
  • Hygiejniske procestilslutninger
  • Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
  • Rund stikforbindelse M12 x 1

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Måleelementets præcisionKlasse A iht. IEC 60751 1)
    Præcision af den opt. transmitter± 0,25 K
    Udgangssignaler med maks. tilladt belastning RAPt100, 4-leder, 4 mA ... 20 mA, 2-leder (RA ≤ (L+ – 10 V) / 0,023 A [ohm])
    Elektrisk tilslutningRund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet
    • 1) Klasse B (måleområde –50 °C ... –30 °C).
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad