Kontakt
Feedback

Temperatursensorer
TCT

Kompakt, pålidelig, præcis

Din fordel

  • Pålidelig drift takket være den robuste konstruktion og brugen af materialer af høj kvalitet
  • Stor langtidsstabilitet, præcision og linearitet
  • Hurtig og sikker installation
  • Enkel systemintegration som følge af kompakte dimensioner og industritypiske udgangssignaler
  • Optimale løsninger til individuelle krav som følge af mangfoldig konfigurerbarhed

Oversigt

Kompakt, pålidelig, præcis

TCT er en universelt anvendeligt Pt100-temperaturtransmitter i kompakt rustfrit stålhus til temperaturmåling i væsker og gasser. Leveres med diverse procestilslutninger og montagelængder, kan tilpasses til individuelle indbygningssituationer. TCT fås således med eller uden klemmeforskruninger og med diverse tilslutningsgevind. Desuden leveres udførelser med beskyttelsesrør. Pt100-elementet er placeret i spidsen af måleindsatsen. Delene med mediekontakt er fremstillet af rustfrit kvalitetsstål 1.4571. TCT fås med Pt100-udgang eller med integreret måletransmitter med udgangssignal 4 mA ... 20 mA.

Overblik
  • Pt100-modstand, præcisionsklasse A iht. IEC 60751
  • Måleområder –50 °C ... +150 °C og –50 °C ... +250 °C
  • Dele i kontakt med mediet af korrosionsbestandigt rustfrit stål 1.4571
  • Diverse mekaniske tilpasninger og montagelængder, også med beskyttelsesrør
  • Pt100 (4-leder) eller 4 mA ... 20 mA (2-leder)
  • Rund stikforbindelse M12 x 1 (IP 67) eller vinkelstik iht. DIN EN 175301-803 A (IP 65)

 

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Sensorløsninger til hydraulik og pneumatik

Fluid-Power-sensorer fra SICK sikrer intelligente, fleksible og pålidelige målinger i talrige anvendelser inden for pneumatik og hydraulik.

Læs mere

Anvendelser

Teknisk oversigt

 
  • Oversigt over tekniske data

    Oversigt over tekniske data

    Måleområde

    –50 °C +150 °C

    –50 °C +250 °C

    Måleelementets præcisionKlasse A iht. IEC 60751
    Præcision af den opt. transmitter≤ ± 1,0% af måleområdet
    Udgangssignaler med maks. tilladt belastning RAPt100, 4-leder, 4 mA ... 20 mA, 2-leder (RA ≤ (L+ – 9 V) / 0,023 A [ohm])
    Elektrisk tilslutningRund stikforbindelse M12 x 1, 4-polet, IP67, Vinkelstik (DIN EN 175301-803 A), 4-polet, IP65
Du finder alle tekniske data under det pågældende produkt

Downloads

Opad